모든 직원을 환영합니다
우리는 공평한 기회가 공정하고 포용적인 업무 환경을 조성하기 위한 기본이라고 믿습니다.다음은 우리가 성 평등을 지원하는 방법의 몇 가지 예입니다.
- 글로벌 성 평등 프로그램*을 통해 우리는 전체 조직에 공평한 기회를 창출하기 위해 노력합니다.
- 글로벌 임금 평등 프로그램을 통해 우리는 “동일 노동에 동일 임금”, 즉 동일한 역할과 위치에 있는 여성과 남성에게 동일한 임금을 지급한다는 원칙을 준수합니다.또한 불공정한 차이를 없애기 위해 급여 평등을 지속적으로 모니터링하고 있습니다.
- 2025 회계연도에는 약 34,000명의 직원이 지멘스에서 관리직을 맡았습니다.관리직의 여성 비율은 23% 였습니다.최고 경영진 직위에 있는 여성의 세계 점유율은 2025 회계연도에 33.3% 로 증가했습니다.
- 30개 이상의 여성 직원 리소스 그룹 (ERG) 은 모든 성별, 동맹 및 챔피언을 환영하며 전 세계 직원들에게 상호 지원, 경력 연결 및 멘토링을 제공합니다.
- 우리는 내부 및 외부에서 가장 우수하고 광범위한 자격을 갖춘 인재를 유치하고 포용적이고 공정한 유치 및 채용 관행을 보장하기 위해 적극적으로 더 멀리, 더 넓은 범위를 모색합니다.
- #BeSeen 동영상 시리즈와 같은 캠페인을 통해 긍정적인 역할 모델을 강조합니다.
- 우리는 모든 성별과 세대를 위한 멘토십, 스폰서십, 리더십 프로그램과 유연한 근무 옵션에 투자합니다.
*Siemens USA는 이 프로그램의 적용 범위에 포함되지 않습니다.지멘스는 양성평등 프로그램을 시행함에 있어 모든 관련 현지 법률을 준수합니다.