Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
효율적인 모션 컨트롤 히어로 이미지

효율적인 모션 컨트롤

업계는 첨단 모션 컨트롤과 로보틱스를 요구해요.기계 제조업체는 기술 부족 문제를 해결하고 복잡성에 적응하고 안전을 보장해야 해요.정답은?도전을 성공으로 바꾸는 효율적인 모션 컨트롤 솔루션이에요!

Motion-Control-System SIMATIC S7-1200 G2

기본 자동화를 위한 새로운 수준의 기계 성능

SIMATIC S7-1200 G2 컨트롤러는 단순하지만 정밀도가 높은 자동화 애플리케이션의 새 표준을 세웠어요. S7-1200통합 모션 제어 기능과 유연하고 공간 절약형 기계 안전 솔루션을 결합할 수 있어요.또한 새로운 컨트롤러 제품군은 원활하게 확장 가능한 고객 애플리케이션에 대한 액세스를 제공해요.

다른 관점을 볼 시간이에요!

시장 출시 시간 단축, 기능 및 복잡성 증가, 안전과 지속 가능성에 대한 요구가 기계 제조사의 주요 과제입니다.효율적인 모션 제어를 위한 우리의 솔루션은 기계 제조사가 혁신적인 기계를 더 빠르고 비용 효율적으로 만들 수 있도록 도와줌으로써 새로운 관점을 열어줘요.효율적인 모션 컨트롤 솔루션을 선택하고 구현하는 5단계 가이드를 읽어보세요.

성공적인 실제 사용에서의 효율적인 모션 컨트롤

기계 제조사들이 어떻게 효율적인 모션 컨트롤을 사용하여 안전성과 유연성을 갖춘 혁신적인 모션 컨트롤 시스템을 구현했는지 알아보세요.

홀즈 오토메이션 GmbH, 머신 빌딩, 독일

자연 기반 재료의 효율적인 처리

  • 완전 자동화되고 유연하게 조정 가능하며 밀리미터 단위의 정밀한 지속 가능한 건물 생산을 위한 효율적인 모션 제어 솔루션이에요.
  • '원버튼 튜닝' 덕분에 드라이브 최적화가 2주에서 단 2시간으로 단축됐어요.
  • 밀짚 엘리먼트를 7.5분 이내에 생산하고 생산 교대 내에서 대형 단독주택 1~2채의 엘리먼트를 생산하세요

휴고 벡 마쉬넨바우 GmbH & Co.KG

Digital Twin 덕분에 지속 가능한 포장 기계예요

  • 시운전 시간 최대 50% 단축, 실제 프로토타입 없이 기계 최적화
  • 기계 에너지 소비를 최대 20% 까지 줄여
  • 기존 솔루션에 비해 재료가 30% 적고 부피가 10% 적은 지속 가능한 코팅되지 않은 종이 포장이에요.

뷸러 GmbH, 머신 빌딩, 독일

그냥 맛있어요, 그냥 좋아요

  • HMI부터 CPU, 드라이브와 서보 모터에 이르기까지 하나의 엔지니어링 시스템을 사용하여 일관된 프로젝트 계획을 세울 수 있어요.
  • 기계에서 제품이나 장식을 바꾸는 데 필요한 시간이 50% 단축돼요
  • 변경한 후 컴퓨터에서 실행하는 데 소요되는 시간이 30% 줄어들었어요.

효율적인 모션 컨트롤로 가는 길

계획부터 시운전까지 모션 컨트롤 설계의 모든 단계가 중요해요.우리 포트폴리오는 효율적인 고성능 시스템을 위한 도구를 갖추고 여정의 모든 단계를 성공으로 바꿔요.

Select...

모션 컨트롤 시스템 구성

모션 제어 시스템 구성은 복잡해요. 기계에 이상적인 모션 컨트롤 솔루션을 구현하려면 컨트롤러, 컨버터, 모터로 구성된 모션 제어 시스템을 최적으로 설계해야 해요.기계 역학, 축의 예상 모션 프로파일, 환경 조건 등 다양한 요인을 고려해야 해요.모션 컨트롤 시스템의 복잡성에 따라 최적의 하드웨어 구성 요소를 선택하고 결합하는 것이 어려울 수 있어요.전체 모션 컨트롤 솔루션의 하드웨어를 쉽고 직관적으로 선택하고 구성할 수 있는 도구가 있으면 좋지 않을까요?

효율적인 모션 컨트롤을 위한 솔루션을 사용하면 모션 컨트롤 솔루션에 필요한 모든 하드웨어를 하나의 도구로 선택할 수 있어요.

더 알아보기

66d4ea51-5939-4844-ac68-95226b4dc2a4 | UCC-Efficient-Motion-Control-configuration