Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

品質監査管理

品質監査管理には、品質と業界標準への準拠を確認するために、品質プロセスを体系的に監視および評価することが含まれます。これには、監査の計画、実行、文書化、調査結果の特定、全体的な品質パフォーマンスを向上させるための行動の開始が含まれます。

品質監査管理とは何ですか?

品質監査管理は、組織のコアプロセスを評価し改善するための体系的なアプローチです。品質と業界基準が満たされ、維持されていることを確認するための監査の計画、実施、文書化が含まれます。このプロセスは、メーカーがコンプライアンス違反の領域を特定し、全体的な品質を向上させるための具体的な措置を実施するのに役立ちます。

品質プロセスを定期的に評価することで、メーカーは要件を満たし、高いレベルの製品品質を維持できます。

さらに、品質監査管理は、内部監査、外部監査、サプライヤー監査など、さまざまな種類の監査をサポートします。チェックリストと評価ルールを活用して監査プロセスを合理化し、文書化やアーカイブに必要な労力を軽減します。

このアプローチは、一貫した評価をサポートするだけでなく、詳細な監査レポートと分析を通じて調査結果に関する貴重な洞察を提供します。監査と評価は、組織が品質管理システムの有効性を監視し、継続的な改善イニシアチブを推進するのに役立ちます。

関連製品: Opcenter X Quality | Teamcenter 品質とコンプライアンス

製品の品質評価に取り組む監査管理チーム。

品質監査管理のメリット

品質監査管理には、組織が高い基準を維持し、継続的な改善を推進するのに役立つ多くの利点があります。

監査プロセスを合理化する

データの文書化とアーカイブに必要な時間と労力を削減して、チームがより戦略的な品質イニシアチブに集中できるようにし、全体的な業務効率を向上させましょう。

品質調査結果を管理します

プロセスを体系的に評価することで、発見事項や改善すべき分野を早期に特定し、タイムリーな是正措置を可能にし、小さな問題が大きな問題に発展するのを防ぎます。

製品の品質を向上させてください

定期的かつ詳細な監査と評価を通じて、製品の品質を向上させます。これにより、コアプロセスへの洞察が得られ、品質管理システムの有効性が測定されます。

品質監査を合理化して継続的な改善を図りましょう

品質監査管理は、規制遵守を支援しながら、シンプルで明確な監査および評価管理プロセスを実装するための強力なツールを提供します。

複数の監査タイプをサポート
品質および環境管理の分野で外部監査と内部監査を実施します。このアプローチは、認証またはコンプライアンス監査、サプライヤー監査、プロジェクトまたはプロセス監査、環境プログラムなど、内部および外部システムの複数の監査レベルをサポートします。

監査プロセスを強化してください
チェックリストと評価ルールを活用して、労力を大幅に削減してください。監査チェックリストは、組織、プロセス、プロジェクト、またはシステムのさまざまな側面を体系的に評価するためのツールです。監査人が審査の一貫性と徹底性を保つための指針となります。自動採点システムで一般的な評価基準または個別の基準を設定し、監査結果に基づいて評価を作成します。

規制基準を順守してください
指定された基準に従って監査を計画し、実施します。監査管理システムに関する国際標準化機構(ISO)19011:2018 ガイドラインや、ドイツ自動車産業協会(VDA)、国際自動車タスクフォース(IATF)16949:2016 などのガイドラインに基づいて、複数の監査タイプ、基準、方法を管理します。

データの保存とダッシュボードの表示
監査からの品質対策のために、さまざまなグラフタイプのダッシュボードを作成してください。関連情報には、ステータス、期日、品質活動の状況、責任者、所有者、対象製品、関連プロジェクトなどが含まれます。概要だけを知りたいマネージャーは、ダッシュボードでインタラクティブなドリルダウンを実行して、監査の現状をよりよく理解してください。

監査分析とレポートを作成してください
監査プロセスには、関連する添付ファイル付きのいくつかのステップが含まれます。各ステップをくまなく調べて文書や内容を確認する代わりに、すべての主要な利害関係者と共有できるすべての関連情報を含む標準監査報告書を作成してください。

関連製品を探してください

品質監査管理Resources を調べてください

ベストプラクティスを使って品質とコンプライアンスを合理化します

このホワイトペーパーをダウンロードして、ベストプラクティスを用いて品質とコンプライアンスを合理化することがビジネスにどのように役立つかをご覧ください。

品質監査と評価

今すぐ学びましょう Teamcenterの品質監査および評価ソフトウェアを使用すると、シンプルで明確なプロセスを実装できます。

自動車品質監査と評価

Siemens Teamcenter 品質監査と評価により、エンドツーエンドのコンプライアンスを達成してください。