Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

物流データ管理

物流データ管理 製品サポートとロジスティクスデータを1つの管理環境にまとめます。ライフサイクルコストを最適化するための保守性、信頼性、テスト容易性を考慮した製品の設計をサポートします。

物流データ管理とは何ですか?

ロジスティクスデータ管理は、Teamcenterサービスライフサイクル管理(SLM)の一部として提供されるSiemens 製品サポートデータ管理(PSDM)機能を使用して可能になります。

製品サポートデータ管理は、SAEライフサイクルロジスティクス支援委員会の標準であるGEIA-STD-0007に基づいています。この規格は、ロジスティクス製品データをXMLで配信するための拡張可能なマークアップ言語(XML)を定義し、相互運用性とアーカイブを保証します。保守性、信頼性、テスト容易性を考慮した製品の設計をサポートし、ライフサイクルコストを最適化します。

関連製品: Teamcenter SLM

A fighter jet is flying through the sky with a trail of smoke behind it.

メリットを理解してください

物流データ管理のメリット

改良された製品デザイン

これにより、お客様は設計データやエンジニアリングデータとともに、ロジスティクスとプロビジョニングデータを保存および管理できます。

メンテナンスの最適化

メンテナンスコストを削減し、技術者が最初から成功できるように準備し、信頼できないコンポーネントを特定することで製品の可用性を高めます。

リソースプランニングを合理化します

これにより、製品のオペレーターは、最初の納品を受け取る前に製品を操作および保守する準備を十分に整えることができます。

コストの可視性を向上させます

ロジスティクスデータ管理により、リソース計画が可能になり、リソース計画が改善され、サービス費の削減と効率の最適化が可能になります。

シームレスな統合

ライフサイクル全体を通じて、ロジスティクスとサポートの考慮事項がエンジニアリングに組み込まれています。

ロジスティクスデータ管理の役割

製品サポート/ロジスティクスデータ管理には、資材管理、流通、技術データ管理、メンテナンス、トレーニング、カタログ作成、構成管理、エンジニアリングサポート、修理部品管理、障害報告と分析、信頼性の向上にわたるロジスティクスサポート分析と製品サポート分析が含まれます。

PSDMは、OEMからオペレーターへの製品知識の移転を促進し、受け取った製品を運用、保守、アップグレード、管理するための適切な準備を整えます。

Teamcenter との統合

Siemens PSDM機能によって実現されるロジスティクスデータ管理の重要なバリューポイントは、製品サポートデータモデルをTeamcenterに統合することです。エンジニアリングデータとロジスティクスデータの両方が単一の環境で管理されるため、ロジスティクスエンジニアは構成や設計/製造の変更を可視化できます。このソリューションは、製品ライフサイクル管理と製品サポート管理を統合します。

もっと詳しく知る

Salesforce 向けTeamcenter SLM による資産の収益化

トランスフォーメーションを推進して、アフターマーケット事業に新たな収益をもたらします。

効果的なサービスプランで資産パフォーマンスを向上させましょう

効果的なサービスプランを作成して、サービス業務を最適化し、資産のダウンタイムを削減します。

もっと読む

IBM Maximoエンタープライズ資産管理ソフトウェアとの統合により、現場資産のメンテナンスの詳細を追跡できます。