Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

格子構造

複雑な格子構造は、並外れた強度対重量比、低密度、優れたエネルギー吸収性を提供することで高性能コンポーネントを変革し、より持続可能な製造ソリューションにつながっています。

格子構造とは何ですか?

格子構造は、3次元のトラスやハニカムのように相互に接続された要素の魅力的で繰り返し配置されており、これまでにない特性を持つ材料の作成を可能にすることで、エンジニアリングに革命をもたらしています。エンジニアは、従来の固体材料を超えて、特定の用途に合わせて性能を最適化する、軽量でありながら非常に強力なフレームワークを作るために、細心の注意を払って設計されたオープンセルソリッドを積極的に設計しています。この革新的なアプローチにより、カスタマイズされた剛性、優れたエネルギー吸収、強化された熱管理が可能になるため、格子構造は航空宇宙、生物医学インプラント、持続可能な製造などの進歩する分野にとって非常に重要です。材料の反応をミクロレベルでカスタマイズできるため、エンジニアは設計の限界を押し広げ、次世代の高性能製品を生み出すことができます。

lattice-structures-2-640x480

格子構造開発のための専門知識とツール

格子構造の開発には、高性能で軽量な材料を作るための機械工学の専門知識、CADツール、シミュレーションソフトウェア、積層造形および準備ソフトウェアの実践的な経験が必要です。

軽量化とパフォーマンスの最適化

格子構造により、エンジニアはカスタマイズされた特性を持つ軽量で丈夫な部品を作ることができ、航空宇宙、自動車などの性能と燃料効率が向上します。

アディティブマニュファクチャリングの進歩

アディティブマニュファクチャリング(3Dプリンティング)により、従来の方法では不可能な複雑な格子構造の製造が可能になり、高度で軽量な設計が技術者にとって経済的かつ実用的に実現可能になります。

特性が調整された多機能材料

格子構造により、エンジニアは強度、放熱、衝撃吸収、流体の流れを組み合わせた部品を作ることができ、高度なエンジニアリングの課題に対応するカスタマイズ可能な多機能ソリューションを提供します。

主要な機能

シーメンスは、高度なモデリングとジェネレーティブデザインを備えた堅牢な設計ソリューションを提供しています。同社の格子生成およびシミュレーションツールにより、より軽量で強く、より持続可能な部品を製造でき、包括的なアディティブマニュファクチャリングソリューションを提供します。

格子状の構造で、相互につながった線が繰り返され、格子状のデザインになっています。

設計

Siemens Designcenter NXとSimcenterは、複雑な格子形状の作成、最適化、シミュレーションのための統合CAD/CAEツールによる格子設計を可能にし、開発ワークフロー全体を合理化します。

断面が交差する格子構造

シミュレートします

Siemens Simcenterは、高度なFEAとCFDを使用して、さまざまな荷重や条件下での格子構造の性能を正確にシミュレートし、応力、変形、熱特性などの挙動を予測します。

格子構造のデジタルビュー

製造

シーメンスのソフトウェアは、NX AMと同様に、ビルド方向を最適化し、サポート構造を生成し、ツールパスを作成して、3Dプリント用のラティス設計を準備し、アディティブマニュファクチャリングの成功と効率を保証します。

詳細はこちら

視聴する

NX 格子構造のヒントとコツ | NXでの格子構造の作成について学びましょう。

NX 固定面添加剤でのマルチボディサポートの強化 | アディティブマニュファクチャリングの強化されたマルチボディサポートについて学んでください。

続きを読む

デザインセンターのNXラティスデザイナー | 積層造形における丈夫で軽量な格子構造用のCADツール。

目的を持った設計:格子構造入門
| NXのラティス・ストラクチャー・デザインが目的のある設計にどのように役立つかをご覧ください。