Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ゲージ管理

ゲージ管理には、正確な検査を保証するための測定装置の校正、監視、管理が含まれます。さまざまなゲージタイプをサポートし、その履歴を文書化して、業界標準への準拠を維持し、全体的なプロセス効率を向上させます。

ゲージ管理とは何ですか?

ゲージ管理は、測定装置が一貫して正確で信頼できるものであることを保証する品質管理の重要な側面です。ゲージを体系的に校正して監視することで、組織は検査プロセスにおいて高い基準を維持し、エラーを減らし、製品の品質を向上させることができます。これには、校正そのものだけでなく、修理や返品を含む、各ゲージの履歴と使用状況の追跡も含まれます。

さらに、ゲージ管理は、単純な機械工具から複雑な分析装置まで、さまざまなタイプのゲージと測定装置をサポートします。この包括的なアプローチは、組織が品質保証プロセスを合理化し、コンプライアンスを維持するのに役立ち、最終的には全体的な効率と製品の信頼性の向上につながります。

関連製品: Opcenter X Quality | Teamcenter 品質とコンプライアンス

A screenshot of a software interface showing a quality gage management feature with various options and settings.

ゲージマネジメントのメリット

効果的なゲージ管理の利点を理解することで、製造プロセスの品質とコンプライアンスを維持する上でのその重要な役割を浮き彫りにすることができます。

測定精度を確保してください

定期的にゲージを校正することで、検査時に正確な測定値を維持できます。これにより、偏差を早期に検出して修正し、一貫した製品品質を確保できます。

ゲージのトレーサビリティを向上させましょう

校正、修理、返品など、各ゲージの履歴と使用状況を追跡することで、説明責任が強化され、問題の特定が容易になり、より効率的な問題解決につながります。

規制コンプライアンスを強化しましょう

業界標準と方法論を順守し、規制遵守を確保することで、費用のかかる罰則を回避し、製品が必要な仕様と安全基準を確実に満たすことができます。

ゲージの校正とトレーサビリティを効果的に管理します

効率的な校正、監視、管理を行います 測定装置とゲージ 正確で信頼できる検査を確実にするためです。

さまざまなゲージタイプと測定装置をサポートします

機械、電気、テストゲージ、複雑な分析装置、テスター、測定ツールを効率的に管理します。

文書ゲージ履歴

校正、発行/返却、修理など、ゲージの履歴に関連するすべての手順を記録してください。

ゲージリストを生成する

在庫、ステータス、検査プロンプト、リマインダーリストなど、さまざまなリストに個別のレポートを作成します。これらのリストは、品質および製造現場の担当者が各ゲージの期限を特定して監視するのに役立ちます。

ゲージ機能を評価してください

精度、再現性、直線性、その他のゲージ機能を表形式またはグラフ形式で評価してください。

標準に準拠した文書を管理します 業界標準と方法論に基づいてゲージを管理し、組織のニーズに基づいてカスタム標準を定義します。

ゲージ管理ソフトウェアを使用している人物。

関連製品を探してください

ゲージ管理リソースを見る

ケーススタディ-NAF ノインキルヒェナー・アクセンファクトリーAG

車軸とトランスファーケースのメーカーは、顧客の要件と業界標準を満たすためにOpcenterを使用しています。

問題解決プロセス戦略を強化してください

このウェビナーを見て、設計、製造、品質管理の各チームが、品質を継続的に改善するために必要な情報についてどのように同じ見解を共有できるかを発見してください。