Skip to main content

先行製品品質計画

先行製品品質計画 (APQP) プロセスは、正確な品質プロジェクト計画をガイドし、初期計画から設計、生産までの製品ライフサイクル全体を通して、効果的な品質管理を保証します。APQPは、タスクの合理化、要件を満たした成果物の作成、更新されたドキュメントの維持を支援します。

先行製品品質計画 (APQP) とは何でしょうか?

先行製品品質計画 (APQP) は、製品ライフサイクル・プロセス全体を通して品質を確保するために設計された手法です。APQPでは、ツールを使用してリスクを特定し、品質を検証しながら、設計から生産までの品質保証活動を計画、実行します。

APQPは、チーム間のコラボレーションを促進し、品質目標に向けて関係者の足並みを揃え、ISO 9001やIATF 16949などの業界規格への準拠をサポートします。このアプローチは、故障モード影響解析 (FMEA) や管理計画 (CP) などのコア品質プロセスを統合します。

APQPには、先行製品品質計画プロジェクトへの構造化されたアプローチを構築する、一連のツールとプロセスが含まれます。これにより、初期設計段階から生産までの製品の品質が保証されます。企業のさまざまな領域にわたる製品開発と検証のあらゆる側面をサポートし、仮想プロトタイプから生産までの品質プロセスを合理化します。

タスク、マイルストーン、イベントを効率的にスケジューリングすることでプロジェクト管理を整理し、チェックリストなどの特定のツールを提供して、期限遵守と遅延回避をサポートします。

先行製品品質計画 (APQP) – 品質プロジェクト管理は、ISO 9001やIATF 16949などの特定の業界規格が推奨する品質ベストプラクティスをサポートし、故障モード影響解析 (FMEA) やud CPなどのコア品質プロセスに接続されています。

関連製品: Opcenter X Quality | Teamcenter Qualityとコンプライアンス

Diverse group of professionals collaborating around a table with laptops and documents

APQP – 品質プロジェクト管理の利点

APQP – 品質プロジェクト管理は、製品開発と品質保証を強化する複数の利点を提供します。ここでは、主な利点を3つ紹介します。

品質保証を改善

計画および設計段階に、潜在的な問題を事前に特定して解決することで、高い製品品質を確保し、欠陥のリスクを最小限に抑えます。

プロセスを合理化

統合型のツールと構造化された計画により、タスクとスケジューリングを合理化し、期限遵守と遅延回避をサポートします。

業界規格のコンプライアンス

コミュニケーションとリスク管理を促進する、構造化されたプロセスとツールを通じて、ISO 9001やIATF 16949などの業界および規制の品質基準を遵守します。

堅牢な製品を提供する品質計画を構築

APQP – 品質プロジェクト管理ツールは、タスクを合理化し、問題を早期に検出して、更新されたドキュメントを維持することで、製品の品質を向上させます。これらの機能を活用して堅牢な製品を提供する品質計画を構築します。

プロジェクト計画を整理
統合されたガントチャートは、効率的なスケジューリングをサポートし、保留中のタスク、割り当て、今後のイベントを明確に表示して、プロジェクトのプロセスを監視するための標準的なフレームワークを提供します。APQP品質プロジェクト管理は、期限や納期を守り、プロジェクト遅延の可能性を認識して、回避策を提供するツールを提供します。

問題を早期に解決
計画、設計、プロセス解析の初期段階に、発生する問題を素早く特定できるため、設計と生産のコストが大幅に低減して、製品開発期間も短縮します。特定の品質活動をエスカレーションし、プロジェクト通知を適切な関係者に配布することで、プロジェクトの期限を守ることができます。

管理計画の作成を加速
APQPプロジェクト管理は、品質管理の検査の定義を包括的に記述した管理計画など、品質の主要な成果物を収集します。すべてのプロセス段階を通して開発の進捗状況と並行して維持されるドキュメントは、活動と品質検査の特性へのリンクを提供します。

品質のベスト・プラクティスを実証
APQPプロジェクト管理は、新製品のエンジニアリング・開発のベストプラクティスである、構造化された製品品質計画とプロセス設計を明確に実証するものです。このソフトウェアは、国際標準化機構 (ISO) の9001などの特定の業界ガイドラインが推奨する手順をサポートしています。

品質プロセスを統合
APQPプロジェクト管理は、故障モード影響解析 (FMEA) などのリスク評価のための特定の成果物に接続することで、品質計画を強化します。

マーカーボードの前でAPQP品質プロジェクト管理プロセスについて説明する男性の画像。

関連製品の詳細

その他のAPQPリソースを見る

APQPは、プロトタイプから生産までの品質を保証

先行製品品質計画 (APQP) は、カスタム・ソリューションを構築できる強力な機能で構成されています。

品質プロジェクト管理

Teamcenter Qualityソフトウェアには、成果物が品質プロセスに由来するのか、他の領域に由来するのかに関係なく、企業全体のプロジェクト管理のためのソリューションが含まれています。

チップメーカーは、より高速のNPIとAPQPを使用して、品質を改善できる

より高速のNPI (新製品導入) と先行製品品質計画 (APQP) を組み合わせることで、チップメーカーは設計のリスピンを減らして製品開発を加速し、品質を向上させることができます。

ユーザー事例 - Merit Automotive Electronics Systems

Merit Automotive Electronics Systemsは、シーメンスのソリューションを使用して、完全な品質のクローズドループ・サイクルを実装し、継続的改善の手法を導入できました。