Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
青い背景のグラフを表示する大きな画面の前に人が立っています。
スタートアップ企業向けシーメンス

スタートアップ・エンパワー・プログラム

製品開発またはソフトウェア開発に注力しているスタートアップ企業に、シーメンスXceleratorの必須ソフトウェアツールへのアクセスを提供します。

当社の技術、お客様のビジョン

Siemens for Startupsは、重要なソフトウェアツールを大幅に割引価格で、または無料で利用できるようにしたり、カスタムエンジニアリングコンサルティングを提供したりすることで、初期段階のテクノロジー企業を支援します。投資家や利害関係者からの支持を得ながら、後でツールを切り替える時間とコストを回避するには、組織に合わせて成長し適応できるソリューションを使用することが重要です。私たちが厳選したソフトウェアソリューションスイートは、プロダクトデザイナー、ソフトウェア開発者、プロセスエンジニアのいずれであっても、開発のあらゆる段階においてスタートアップ企業をサポートするように設計されています。専門技術者によるエンジニアリングコンサルティングと、オペレーショナル・エクセレンスを実現するためにカスタマイズされたハードウェアおよびソフトウェア・ソリューションで、スタートアップ企業のレベルアップを図りましょう。成功のために設計された最先端のイノベーションにより、企業の成長を促進し、プロセスを合理化します。当社のテクノロジーを活用することで、お客様はビジョンを成功しスケーラブルなビジネスに変えることに集中できます。革新的なアイデアを現実に変える創業者のコミュニティに参加してください。

Select...

Siemens Xcelerator for Startupsプログラムは、初期段階の企業に、NX、Simcenter、Teamcenterなどの業界をリードする設計およびシミュレーションソフトウェアを最大 90% 割引で購入できるほか、専門家によるサポートも提供します。これらはすべて、より早く市場に参入できるように設計されています。

対象製品

  • NX CAD Simcenter 3D 構造シミュレーションチームセンター Simcenter 1D システムシミュレーション Simcenter STAR-CCM+

FAQ