Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
性能エンジニアリング・ソリューション

エネルギー向けの高度なシミュレーションソフトウェア

統合されたシミュレーションとテスト戦略でエネルギー産業の未来を変えましょう。高度なシミュレーションソフトウェア、人工知能(AI)、マルチフィジックスを活用して、効率を最適化し、持続可能性を高め、革新的なエネルギーソリューションを開発してください。

レジリエントで持続可能なエネルギーの未来を築きましょう

Simcenterは、マルチスケール、マルチフィジックスツールをクロスプラットフォーム、ハードウェア、ソフトウェア、AIの統合と統合することにより、エネルギー転換において極めて重要な役割を果たします。当社のエネルギー向けの高度なシミュレーションソフトウェアは、風力タービン、原子炉、プロセス機器などの多様な用途で運用性能と安全性を確保しながら、設計開発を加速します。

50% エンジニアリング変更の削減

使用します Simcenter・フロマスター そして、CADとCAEを統合したアプローチにより、上海原子力工学研究設計院はエンジニアリングの労力を数か月から数分に削減しました。(上海原子力工学)

100x 短縮構造タイムドメイン分析

使用します Simcenter スター-CCM+ と Simcenter・ナストラン、フロントエナジーズは、構造時間領域解析を100倍削減しました。(フロントエナジーズ)

20% パフォーマンスの向上

Simcenter STAR-CCM+を使用して Simcenter HEEDS、TechnipFMCは、海底熱交換器の設計サイクルを6か月から2週間に短縮しました。(テクニップFMC)

利害関係者はどのようにしてエネルギーに関する高度なシミュレーションソフトウェアを活用して、生産とクリーンエネルギーおよび資産の寿命延長とのバランスをとることができるでしょうか?

デジタルツインを中心としたデジタル戦略を実装して、リアルタイムの運用上の意思決定を可能にします。人、技術、プロセスを統合してサイロを排除し、より良い設計とより高いROI(投資収益率)を実現します。

あなたのための高度なエネルギーシミュレーションソフトウェア

エネルギー向けの高度なシミュレーションソフトウェアにより、スケーラブルなデジタルツインを作成して、ミッションクリティカルなパフォーマンス目標をサポートし、市場投入までの時間を短縮し、コストを削減できます。

Simcenterでエンジニアリングを変革しましょう

最も包括的でインテリジェントで統合されたシミュレーションとテストのポートフォリオを活用して、エンジニアリング上の課題に取り組みましょう。シミュレーション、エンジニアリングデータサイエンス、AIを組み合わせてイノベーションを加速させましょう。企業コラボレーションのための統合ソリューションで、より迅速でスマートな意思決定を推進してください。

日没時の海に浮かぶオフショア石油掘削装置のプラットフォーム

石油とガス

  • 探査、生産、精製までの製品設計を定義します
  • 運用前にパフォーマンスと信頼性を確認してください
  • インテグリティを管理し、パフォーマンスと安全性を最適化します
雲のある青い空に蒸気を放出する原子力発電所の冷却塔

原子力エネルギー

  • 効率、信頼性、性能の向上による原子炉の経済性の向上
  • 高度なシミュレーション手法を使用して実験用ドライブのコストを削減し、最適な燃料とサイクル設計をサポートします
  • 効果的な根本原因分析を行って、障害メカニズムを特定して排除します
白い壁を背に黒いシャツを着た人物が、ぼかされた背景の中で白い物体を手に持って立っています。

回転機械

  • 高効率エンジン設計の市場投入までの時間を短縮します
  • エンジンの健康を損なうことなく運用の柔軟性を高めましょう
  • 新しい燃料と高度な技術を安全に組み込んでください
  • 低排出ソリューションの早期評価で脱炭素化の目標をサポートします
雲のある青い空を背景にした緑の野原にある風力タービンとソーラーパネル

再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵

  • コンセプト段階で、マルチドメインシステムと実際のジオメトリベースの設計をシミュレートします
  • 個々のシステムコンポーネントを視覚化し、「what-if」シナリオをテストし、複数の目的に対して設計を最適化します
  • CAE検証の専門知識を習得し、解析エンジニアと設計エンジニアの間のチームワークを促進します

Simcenterのエネルギーと化学のシミュレーショントライアル

今すぐSimcenterをエネルギーと化学物質のシミュレーショントライアルで試して、運用パフォーマンスと安全性を確保しながら、より良い設計開発を加速する方法を発見してください。石油・ガス、原子力、再生可能エネルギー、エネルギー貯蔵、化学など、さまざまな業界の複雑なシステムをシミュレートします。

煙突から蒸気が出て、運河や川に映る夜の工業製造工場。

Simcenterについての実際のエンジニアの声を読む

ユーザーの認識は非常に重要です。これは、Simcenterがどれほどうまく機能しているか、そして私たちの継続的なソフトウェアリリースサイクルがあなたの共感を呼んでいるかどうかを反映しています。

Simcenter G2リーダーのバッジ。

あなたのビジネス戦略はクラウド対応ですか?

シーメンスのクラウドソリューションでデジタルトランスフォーメーションを加速させてください

クラウドバナー
自動化を実装するために流量計、圧力トランスデューサ、センサーなどの新しいハードウェアが不要になったことは助けになりました。BASFのオペレーターは、Simcenter・フロマスターの機能をすぐに使いこなせるようになりました。
キャサリン・スチューカーズ, エネルギープラントのプロジェクト・オペレーション・マネージャー, BASF アントワープ

エンジニアリングのプロセスを容易に開始

シーメンスのエキスパートを活用

と関わってください エンジニアリングコンサルティングサービス エンジニアリングデジタルツインの構築に役立ちます。

トレーニングにアクセス

その方法を発見してください Siemens Xcelerator・アカデミー は、Simcenterを使いこなして生産性をすばやく向上させるのに役立ちます。

コミュニティに参加

私たちのコミュニティに参加してください Simcenter 専門家 そして知識を広げてください。

よくある質問 (FAQ)

詳細はこちら

視聴する

ウェビナー | 触媒反応器の計算流体力学(CFD)ベースのモデリングの過去、現在、未来

ウェビナー | BASFが実行可能なデジタルツインを使用してオペレーショナルエクセレンスを実現する方法

聴く

ポッドキャスト | エネルギー安全保障の戦略

ポッドキャスト | デジタル時代における原子力の復活

続きを読む

ホワイトペーパー | シミュレーション主導の海底エンジニアリングで、安全で信頼性が高く効率的な海中機器の設計と運用を実現してください

ホワイトペーパー | 石油・ガス産業用途の混相流状況を正確に予測します

お気軽にお問い合わせください。

質問やコメントで連絡してください。私たちがお手伝いします!