Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Milesight VS121 AI Workplace Occupancy Sensor 搭載 Xiamen Milesight IoT Co.

Milesightは、最も意味のあるデータをキャプチャし、さまざまなアプリケーションでアクセスできるようにする多電位センシング製品を提供しています。Al、5G、IoTなどの新しいテクノロジーをさまざまな使用シナリオに革新的に適用します。センシングを重視するMilesightは、お客様特有の課題に迅速に対応し、拡大するパートナーのネットワークと協力して独自のデータ価値を提供します。

なぜでしょうか 職場の占有率検出と人数カウント。

VS121は、LoRaWAN® とPoEオプションを備えたAI職場の占有センサーで、オフィスから会議室までの人々の存在をGDPRに準拠して検出し、スペース利用を最適化し、建物の効率を向上させます。

Milesight VS121 AI Workplace Occupancy Sensor

利点

  • 最大 95% の信頼できる精度
  • 100% 匿名検出
  • 対象範囲が広い、地域をカスタマイズできます
  • 複数のバージョン、柔軟な導入

主要な機能

Case Study

回答はありません

小児科病院でのコールドチェーンモニタリング

MilesightのVS121 AI職場占有センサーは、人数カウントと占有データを提供するために利用され、病院が医薬品保管をより効率的に管理するのに役立ちました。