Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control 搭載 wtec GmbH

wtecは、照明インフラをIPベースのデータおよび制御プラットフォームに変えることで、建物のデジタル変革を可能にします。スマートエンジンでは、オープンAPIs を介してSiemens Building XとDesigo CC に統合された、稼働状況、エネルギー、環境に関するリアルタイムのデータを顧客が得て、運用、持続可能性、およびエネルギー効率の高いルームオートメーションを大規模に最適化します。

なぜでしょうか スマートエンジンWTEC:効率的な建物のためのデジタルバックボーン。

wtecのスマートエンジンは、商業ビル向けのリアルタイムのデジタルバックボーンを構築するIPベースの照明とマルチセンサーのインフラストラクチャです。エネルギー使用量の削減、CO₂排出量の削減、運用の透明性の向上を求める不動産所有者、運営者、企業に役立ちます。DC電源のLED制御、高密度のセンサーデータ、統合されたRTLSを組み合わせることで、占有率主導の自動化と目に見える効率の向上が可能になります。

スマートオフィスインフラ図

利点

  • エネルギーとCO₂排出量の削減:
    WTECのスマートエンジンは、占有率主導の自動化により、照明のエネルギー消費量を最大80%、HVACのエネルギー消費量を最大34%削減します。これにより、目に見えるCO2の削減、光熱費の削減、ESGと持続可能性のパフォーマンスの向上につながります。
  • 総所有コストの削減:
    シンプルなDCベースの(ドライバーレス)インフラストラクチャは、コンポーネント、配線の複雑さ、およびメンテナンスの労力を軽減します。Software ベースの部屋変更により、費用のかかる再配線が不要になります。バッテリーの交換やRTLSゲートウェイの追加は必要ありません。
  • 運用上の完全な透明性:
    高密度のマルチセンサーネットワークは、占有率、IAQ、エネルギー消費量、資産使用量に関するリアルタイムおよび過去のデータを提供します。これにより、データ主導の意思決定、予知保全、Building XやDesigo CC などのプラットフォームへの高品質できめ細かなデータ統合が可能になります。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

占有率主導のエネルギーと最高のLighting Control

WTECのスマートエンジンは、照明、プレゼンス、IAQセンサーを統合して、占有率ベースのHVACと照明制御を可能にします。リアルタイムのデータはDesigo CC やBuilding Xなどのプラットフォームに送られ、照明エネルギーを最大80%、HVACエネルギーを最大34%削減すると同時に、快適性とESG報告を改善します。