Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ロゴの用途は多岐にわたります!生産環境でのコンパクトなコントローラー。
産業オートメーションセキュリティ

SIMATIC WinCC V8

自動化プロセスのシームレスな監視と運用を可能にする SIMATIC WinCC V8 監視制御およびデータ収集 (SCADA) ソフトウェア。当社の革新的でスケーラブルなプロセス視覚化システムは、サイバー脅威からの正確な保護を必要とする複雑な産業環境に最適です。

プロセス、機械、プラント用

柔軟で透過的で相互運用可能なSCADAシステム

ステーションが 1 台でも、冗長サーバーを備えた分散システムでも、 SIMATIC WinCC V8 は、非常に複雑なプロセス視覚化タスクに対応する完全な SCADA 機能を備えています。強力な機能により

  • 、オールインワンの使いやすいインターフェイスに加えて、強力なエディター、自動プロジェクト計画、およびシステムとのネイティブ接続による効率化が可能になります。 TIA Portal。
  • スケーラビリティ: SIMATIC WinCC V8 は、個々のニーズに合わせて調整および拡張できます。
  • リアルタイムのデータを追跡し、複雑なデータ評価を表示するシンプルなダッシュボードによる透明性
  • オープン性:既存のシステムと接続し、OPC UA、REST、MQTT などのオープンスタンダードを使用し、カスタムメイドのソリューションを統合します。

SIMATIC WinCC V8.1 は IEC 62443-4-2 認定を受けています

WinCC V8.1が正式に認定され、IEC 62443-4-2に準拠しているため、堅牢なサイバーセキュリティを実現できます。高度なシステム強化だけでなく、あらゆるレベルでの安全な通信が組み込まれた SCADA ソフトウェアにより、製造上の機密データを保護できます。

のプロモーション画像 SIMATIC WINCC V8 ソフトウェア製品。

よくある質問 (FAQ)

可能性を発見しよう