SIONサーキットブレーカーファミリーには、一般的な一次および二次配電目的から、要求の厳しい発電機スイッチング用途まで、幅広い用途があります。コンパクトな設計と高いモジュール性により、設置面積が小さく、中電圧開閉装置の統合が最適な、持続可能なソリューションとなると、SIONは最適です。
SION製品には、端子間の極中心距離と垂直距離の組み合わせと、モジュール式の設置コンポーネントシステムを使用した、非常に多様な接続オプションがあり、完全に引き出し可能なソリューションを実現しています。
電圧レベル全体でコンパクトな寸法と接続寸法が同じであれば、計画コストと必要なスイッチギヤパネルの種類を削減できます。すべてのSION真空回路ブレーカーは信頼性が高く、最大10,000回の動作サイクルでメンテナンスフリーです。