Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
1つの統合自動化アプローチ

完全統合オートメーション(TIA)

完全統合オートメーション(TIA)は、シーメンスの産業オートメーションに対する総合的なアプローチです。すべての自動化コンポーネント、エンジニアリングツール、サービスを一貫したシステムに統合して、ライフサイクル全体にわたる効率的なエンジニアリング、信頼性の高い運用、シームレスなデジタル化を可能にします。

なぜ完全統合オートメーションなのか?

完全統合オートメーション(TIA)は、シーメンスの産業オートメーションに対する総合的なアプローチであり、すべてのオートメーションコンポーネントを単一の一貫したシステム内に接続するように設計されています。

• 1つの統合オートメーションコンセプトで産業バリューチェーン全体をカバーします

• オートメーションハードウェア、エンジニアリングソフトウェア、通信、サービスを組み合わせてください

• 標準化されたインターフェースにより、エンジニアリングの労力を軽減し、透明性を高めます

• コンポーネント間のシームレスな連携を可能にし、システム設計と試運転を簡素化します

• 計画から運用まで一貫したエンジニアリングをサポートし、エラーやダウンタイムを減らします

• デジタルトランスフォーメーションとデータ主導型最適化のためのスケーラブルな基盤を提供する

完全に統合された自動化は、柔軟で効率的な、将来を見据えた産業運営の実現に役立ちます。

主なメリット

システム全体で一貫したエンジニアリング

コントローラ、ドライブ、安全性、視覚化全体で統一されたエンジニアリングワークフローを作成して、自動化ライフサイクル全体にわたって複雑さを軽減し、一貫性を確保します。

エンジニアリングと試運転をスピードアップしてください

標準化されたインターフェースと統合ツールを使用して、設定作業を最小限に抑え、試運転を迅速化し、プロジェクト実行中のエラーを減らします。

デジタルトランスフォーメーションを可能にする

現代の産業環境におけるデータ主導の最適化、透明性、スケーラブルなデジタル化の基盤を構築してください。

注目の機能

Select...
Several open computer windows showing screenshots from the Totally Integrated Automation (TIA) Portal.

機械製造における完全に統合された自動化

機械メーカーは、Totally Integrated Automationを使用して、すべての自動化コンポーネントにわたる一貫したエンジニアリング、迅速な試運転、信頼性の高い操作を備えた、柔軟でスケーラブルな機械を設計します。

よく寄せられる質問

旅を始めましょう