Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
あるグループの人が建物の前に一緒に立って、笑って写真を撮っています。

クラウド型PLMの価値を見積もる

フォレスターコンサルティング調査-Siemens Teamcenter X トータル・エコノミック・インパクト™

Teamcenter X Essentialsを選ぶべき理由

世界をリードするソフトウェアを低コストで入手して、投資収益率を早めましょう。

  • Siemens サードパーティのCADツールをつなぎ、チーム全体を1つの共通の環境でつなげましょう。
  • 生産性を高め、再利用するために、機械設計に協力してください。
  • 接続されたデジタルスレッド用に、多くのデザインソースから単一の製品構造を作成します。
  • 改訂、リリース、タスクのためのシンプルなワークフローを備えた完全なプロセス。
  • ディスカッション、検索、チェックイン、チェックアウトなど、リアルタイムのコラボレーションを行います。
Teamcenter Xは、3Dホイールアセンブリと製品構造を表示して、効率的な設計レビューとデータ管理を実現します。

SaaS PLMをすぐに使い始める

お客様と共に成長する安全なSaaSソリューションでPLMを拡張し、ITの負担は私たちが処理します

CADユーザー向けのTeamcenter X Essentials

CADデータを管理してください。Teamcenter X Essentials は機械CADユーザー向けに作られているので、お好みのCADツールで作業を続けることができます。セルフサービスツールを使って既存のデータをすばやくアップロードできます。改訂の作成と管理、設計の凍結とリリース、関連タスクの割り当てと完了を行います。

SolidWorksと他のソフトウェアアプリケーションとの統合を示す図。

チームメンバーのためのTeamcenter X Essentials

Designcenter X、Designcenter Solid Edge X、またはサポートされているCADツールを使用しているCAD以外のチームメンバーは、接続された製品の設計とデータをインテリジェントに検索することで、リアルタイムで共同作業できます。CADに依存しないJT形式で設計をチェックイン/チェックアウトしたり、ニュースフィードのディスカッションに参加したり、コンテキストフィードバックのために3Dモデルにマークアップを追加したりできます。

比較してください Designcenter X と Designcenter Solid Edge X 解決策。

テキストと数字を含む文書が画面、おそらくコンピューターやタブレットに表示されます。
ユーザー事例

REJOOL

Teamcenter Xとの機械設計コラボレーション

会社:REJOOL

業界:エネルギー/ユーティリティ

開催場所:ドイツ

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Teamcenter X, Designcenter

よくある質問 (FAQ)

Teamcenter X Essentials は、Designcenter X、Designcenter Xソリッドエッジ、NX X Manufacturing、Simcenter X、ソリッドワークス、Creo、Inventor、AutoCADと統合されています。これらの統合は、設計、エンジニアリング、製造の各チームがTeamcenter X Essentials で製品データを管理し、他の利害関係者と共同作業するのに役立ちます。

アクセスが必要な各ユーザーのTeamcenter X Essentials サブスクリプションから始めましょう。CADユーザーごとに、SolidWorks、Creo、Inventor、またはAutoCADに対応するインテグレーションを追加してください。各CADユーザーには、Teamcenter X Essentials と適切なCADインテグレーションの両方が必要です。

はい。Teamcenter X Essentials CADインテグレーションの各ユーザーには、Teamcenter X Essentialsのサブスクリプションが必要です。CADユーザーは、使用するCADアプリケーションに対応するSolidWorks、Creo、Inventor、またはAutoCADとの統合も必要です。

はい。Teamcenter X Essentials は、CADユーザーとCAD以外のチームメンバーが製品の設計やデータに関して共同作業できる共通のPLM環境を提供します。CADユーザーはSolidWorks、Creo、Inventor、またはAutoCADに適切な統合を追加できますが、CAD以外のユーザーはCAD統合アドオンなしでTeamcenter X Essentials で作業できます。

はい。チーム用にTeamcenter X Essentials を購入して、SolidWorks、Creo、Inventor、AutoCADを使用するユーザー向けに適切なCADインテグレーションを追加することができます。これにより、さまざまなCADアプリケーションを使用するチームが、Teamcenter X Essentials を通じてコラボレーションできるようになります。

はい。Designcenter XとDesigncenter X Solid Edgeには、CADとデータプロセス管理用のTeamcenter Xが組み込まれています。Teamcenter X Essentials を使うと、CAD以外のユーザーもそのデータにアクセスしてデザイナーとコラボレーションすることができます。

私たちを探検してください Teamcenter X プランと価格 ビジネスニーズに最適なPLMソリューションを見つけたり、カスタマイズされたソリューションの見積もりを依頼したりできます。

はい。チーム用にTeamcenter X Essentials を購入して、Creoを使用するユーザー向けに適切なCADインテグレーションを追加することができます。これにより、さまざまなCADアプリケーションを使用するチームが、Teamcenter X Essentials を通じてコラボレーションできるようになります。

はい。チーム用にTeamcenter X Essentials を購入して、AutoCADを使用するユーザー向けに適切なCADインテグレーションを追加することができます。これにより、さまざまなCADアプリケーションを使用するチームがTeamcenter X Essentials を通じてコラボレーションできるようになります。

はい。チーム用にTeamcenter X Essentials を購入して、Inventorを使用するユーザー向けに適切なCADインテグレーションを追加することができます。これにより、さまざまなCADアプリケーションを使用するチームが、Teamcenter X Essentials を通じてコラボレーションできるようになります。

Teamcenter Xを試す

エントリーレベルのPLM無料トライアルから始めるか、高度なアプリケーションと業界を探求してください

より詳細な情報をお探しですか?

関連製品