SIWAREXは、SIMATIC環境内でシームレスに統合された計量技術を提供します。正確な混合や正確な充填から、合法的な袋詰め、チェック、投与まで、自動および非自動のすべてのアプリケーションをサポートしています。
SIWAREXは、次のような幅広い計量電子機器を提供しています。
- プラットフォームとホッパースケール
- 投薬、充填、袋詰めスケール、チェック計量器
- ベルトスケール
- Force/torque measurements
- EX-インターフェース
SIWAREXは、SIMATIC環境内でシームレスに統合された計量技術を提供します。正確な混合や正確な充填から、合法的な袋詰め、チェック、投与まで、自動および非自動のすべてのアプリケーションをサポートしています。
SIWAREXは、次のような幅広い計量電子機器を提供しています。
一貫したエンジニアリングと透明な診断により、安定した、再現可能で信頼性の高い計量性能を実現します。食品や飲料の充填から医薬品のレシピの準備に至るまでの用途に最適です。
SIMATIC計量ソリューションは、エンジニアリングの労力を最小限に抑え、日常のワークフローを合理化します。これにより、立ち上げの迅速化、トラブルシューティング時間の短縮、生産の信頼性と効率の維持が可能になります。
継続的なSIMATICハードウェアコンセプトにより、配線が簡単で、コンポーネントを長期間供給でき、柔軟なアーキテクチャが可能になります。システムを再設計することなく、一元的に、または分散レイアウトで拡張または再構成できます。
無料のSIMATICファンクションブロックとサンプルプロジェクトにより、計量パラメータに完全にアクセスできるため、PLCプログラムへの迅速な統合とハードウェア割り込みによる視覚化が可能になり、わかりやすいアラーム処理が可能になります。
編集可能なSIMATIC HMI インターフェースにより、オペレーターはすべての計量プロセスを1つのパネルから実行、監視、保守できます。クリアテキストのエラーメッセージと簡単な多言語設定により、診断とユーザーとのやり取りが効率化されます。
一貫したSIMATICハードウェアコンセプトにより、簡単な配線、長期にわたる部品供給、柔軟な構成が可能になります。再設計することなく、システムを一元的に展開したり、分散レイアウトで展開したりできます。