all
送信機の性能テストを自動化します
キャリブレーションされた基準信号をシミュレートして、ゲイン、直線性、ゼロ点、出力をチェックし、電子機器の迅速かつ再現性のある評価を行います。
Siemens 電磁流量計の現場検証用のポータブルなバッテリー駆動デバイスであるSITRANS Verificatorで、流量測定の信頼性を高めてください。SITRANS Mobile IQを介して完全に自動化されたチェックを実行し、現場ですぐに追跡可能な証明書を生成して、品質コンプライアンスを維持しながらダウンタイムを最小限に抑えます。
自動テストを使用してラインで完全なシステムチェックを行い、プロセスを継続させ、取り外しや再インストールの手間を省きます。
Mobile IQを使用して、ISOベースの品質システムをサポートする合格/不合格結果と詳細な測定値を記載した検証レポートを現場で作成してください。
過去のテストデータと状態インジケーターを使用して、事後対応型から予知型メンテナンスに移行し、資産の信頼性を向上させてください。
キャリブレーションされた基準信号をシミュレートして、ゲイン、直線性、ゼロ点、出力をチェックし、電子機器の迅速かつ再現性のある評価を行います。
クロストークテストと絶縁テストを実行して、外乱や湿気の影響に対するセンサー、配線、設備の完全性を検証します。
コイルの挙動を工場出荷時の指紋と比較して、測定システムの磁気的完全性と長期的な安定性を確認します。