Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

製品パンフレットはこちらからダウンロードしてください

この製品の特徴と機能の詳細をご覧ください。

なぜSITRANS TS OEM センサーなの?

新しいSITRANS TS OEM温度センサーはコンパクトなデザインが特徴で、信頼性の高い性能で正確で安定した温度測定ができます。

優れた断熱性、耐振動性、耐久性のある保護機能を備えているため、限られたスペースや過酷な動作条件に適しています。幅広い製品ラインナップとカスタマイズオプションから選択してください。現地製造、優れた品質、短納期により、これらのセンサーは、機器の安全性を重視する複数の業界の温度測定用途に最適です。

sitrans-ts-oem-製品-写真-mhero-1280x720

多様なニーズに応える幅広い製品ラインナップ

センサータイプには、PT100、PT500、PT1000などがあります。コンジットについては、アングル接続とM12×1コネクタのどちらかを選択してください。プロセス接続には、ネジ式、フランジ式、またはサニタリーのトライクランプ接続があります。

カスタマイズ可能なソリューション

センサータイプ、プロセス接続、電気接続、サーモウェルの材質など、すべての要素をカスタマイズできます。

地元で製造され、迅速にお届けします

現地の研究開発と現地生産は、現地の需要に最適です。最大200個の注文に迅速に対応し、2〜4週間で配達されます。

主要な機能

正確な温度測定

SITRANS TS OEM Temperature Sensor は、気体、蒸気、液体の正確な温度測定など、断熱性と耐振動性を必要とする用途に大きな利点をもたらします。さまざまな構造設計は、複数の業界のさまざまな機器に適しています。

シトランス・TS-OEM-精密温度測定-プロモーション-640x480です

主要産業と用途

これらのセンサーは、クーラントディストリビューションユニット(CDU)機器のデータセンターで使用してください。

HVACアプリケーションには、液体冷却システム、空調ユニット、熱交換ステーション、エアダクト、循環水パイプラインが含まれます。

産業オートメーションや機械の用途には、ギアボックス、コンプレッサー、エンジン、射出成形機などがあります。

sitrans-ts-oem-主要産業とアプリケーション-プロモーション-640x480です

2つの主要な製品モデル

モデル1:角度付き接続温度センサー 7MC586は、角度接続、耐振動設計、IP65保護等級を備えています

モデル2:コンパクト温度センサー 7MC585の特徴

ステンレススチール製ハウジング、M12×1コネクタ、IP67保護等級。

sitrans-ts-oem-製品-写真-mhero-1280x720

今すぐ始める