なぜSITRANS FMS400 電磁流量センサーなの?
SITRANS FMS400電磁流量センサーは、流量測定製品における40年以上にわたる技術的蓄積に基づいて構築されており、「より実用的で、より経済的で、よりインテリジェントな」流量測定体験を提供します。
サイズの範囲はDN15〜DN600で、ゴムとPTFEのライニング材が特徴で、電極材質は5種類あります。

SITRANS FMS400電磁流量センサーは、流量測定製品における40年以上にわたる技術的蓄積に基づいて構築されており、「より実用的で、より経済的で、よりインテリジェントな」流量測定体験を提供します。
サイズの範囲はDN15〜DN600で、ゴムとPTFEのライニング材が特徴で、電極材質は5種類あります。

中国の基準に従い、中国の顧客のアプリケーションを対象とし、現地の利用習慣に適合し、短納期を求める顧客の要求に応えます。
測定精度は、± 0.3% と± 0.5% の2種類です。モジュラー通信技術は、HART、MODBUS、PROFINET、PROFIBUS DP/PA、イーサネット/IPなど、複数のプロトコルをサポートしています。
IP67/IP68保護等級を備えた完全密閉設計を特徴とする堅牢なセンサーと、過酷な条件下でも安全に使用できる堅牢な設計が特徴です。
私たちの戦略には3つのケアレベルがあります。この製品は、多数の自己診断機能を使用して継続的に自分自身を監視し、何かが検出された場合は知らせてくれます。
SENSORPROM™ テクノロジーにより、起動設定とキャリブレーションデータが自動的にアップロードされ、試運転が簡単になります。SDカードを使用すると、データを記録したり、設定を保存したり、ファームウェアを更新したりできます。
液体導電率測定により、より用途が広く、プロセス制御と安全性が向上しました。