all
高精度で測定
デジタル信号処理のバッチ制御と、セットアップと診断用の多言語ディスプレイにより、最大プラスまたはマイナス0.2パーセントのレートを実現します。
正確なフロー信号を機械でのリアルタイムの意思決定に変換します。SITRANS FM MAG 6000とシーメンスのユニファイドエッジアプリを組み合わせることで、最新のHMI集中型アプリケーション管理とラインからプラントへの迅速なスケーリングが可能になります。
Unified Edge Apps なら HMI の作成と更新を迅速に行うことができ、MAG 6000 は 0.2 パーセントまでの正確なフローを実現し、厳しい環境でも安心して制御できます。
HART Profibus ModbusまたはFoundation Fieldbusとサーフェスタグを介してUnified Edgeに接続すると、オートメーションを変更せずに視覚化分析とアラームが可能になります。
完全なIO機能を備えた危険エリア向けのExdeバージョンを選択し、アプリを一元管理して、サイト全体の更新とセキュリティを標準化します。
デジタル信号処理のバッチ制御と、セットアップと診断用の多言語ディスプレイにより、最大プラスまたはマイナス0.2パーセントのレートを実現します。
WinCC Unified Runtime とオンラインエンジニアリングをアプリとしてデプロイし、一元管理と迅速なイテレーションでローカルビジュアライゼーションを実現します。
キーパッド HART または Profibus を使用して SENSORPROM データを自動的に読み取り、Unified Edge プロジェクトでタグを再利用して起動時間を短縮します。