Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜIO-Link なの?

Siemens IO-Linkは、センサー、アクチュエーター、自動化システムの間のギャップを埋める世界的に標準化された通信技術です。シームレスで双方向のデータ交換が可能になり、完全な透明性とよりスマートな運用が可能になります。

制御キャビネットにはSIMATIC ET 200システムを、キャビネットなしの設置ではET 200pro、ET 200eco PN、ET 200ALをサポートしており、IO-Linkはどのような環境にも比類のない柔軟性を提供します。シンプルなエンジニアリング、自動パラメータ設定、リアルタイム診断により、ダウンタイムを減らし、コストを削減し、予知保全を可能にします。

Siemens IO-Linkは、効率的で将来を見据えた自動化とデジタル化の鍵です。

主なメリット

予測的洞察でダウンタイムを削減

リアルタイムのデバイスデータと診断にアクセスして、問題を早期に予測し、計画外の停止を最小限に抑えます。

設置と試運転を簡素化します

標準化された配線と自動パラメータ設定により、セットアップがスピードアップし、エラーが減少します。

運用コストの削減

ユニバーサルインターフェイスと合理化されたプロセスにより、ハードウェアの複雑さとメンテナンスの労力を軽減します。

注目の機能