なぜContactors なの?
SIRIUS contactors は、電気駆動装置やモーターの制御に使用されます。その堅牢性と接点の信頼性により、信頼性の高いスイッチングが可能になり、コンパクトな制御キャビネット設計が可能になります。SIRIUSは、あらゆるアプリケーションに切り替えるための、市場で最も包括的なポートフォリオを提供しています。
SIRIUS contactors のポートフォリオには以下が含まれます:
- モーター用パワーコンタクター
- シリウス 3RT
- シリウス 3RT12 と 3TF6
- シリウス 3RT25
- 認定済みのF-PLC入力を備えたContactors
- 電力範囲 18.5キロワットから55キロワット
- 電力範囲 55キロワットから250キロワット
- 他の負荷用のContactors
- シリウス 3R.3
- シリウス 3R.4
- シリウス 3RT26
- コンタクタリレーとミニチュアコンタクタ
- シリウス 3RH2
- 3TG10パワーリレー/ミニチュアコンタクタ
- コンタクターの組み合わせ
- スター・デルタのコンタクタアセンブリ
- リバースコンタクタアセンブリ