AS-Interface(AS-i)は、最下位フィールドレベルのセンサーとアクチュエーターを制御システムに接続し、産業オートメーションに使いやすさ、安全性、統合をもたらします。このオープンスタンダードはIEC 62026-2に準拠しています。
多くのセンサーやアクチュエーターを中央制御システムに接続することは、しばしば複雑で費用がかかります。AS-iは、PROFINETやその他のフィールドバスシステム用の費用対効果の高いフィーダーを提供することで、これを簡素化します。これにより、I/Oモジュールを2線バスラインに迅速かつ柔軟に取り付けることができ、信頼性の高い配線が可能になります。