Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SIPROTEC DigitalTwin を選ぶ理由は?

SIPROTEC DigitalTwin は、SIPROTEC 5物理デバイスのリアルタイムデジタルレプリカです。エネルギー自動化システムを数分でテストできるため、プロジェクトの寿命が短くなり、物理試験装置の必要性が減ります。あなたは得ます:

  • フロントディスプレイの視覚化と操作
  • 電流、電圧、バイナリ入力の注入
  • 保護機能、自動化ロジック、顧客固有のアプリケーションのTest
  • 個人的で直感的なトレーニング
  • ウェブブラウザのリモートデスクトップとして完全に統合されたアプリケーション
  • IoTアプリケーション
  • IEC 61850 グースコミュニケーション
  • イーサネットプロトコルを使用した変電所自動化システムへの統合のテスト
  • 障害分析
  • サイバーセキュリティ機能のTest

主なメリット

注目の機能