Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜライセンスマネージャーなの?

ライセンスマネージャは、以前はSIPROTECまたはSICAM Function Point Manager でしたが、ライセンスファイルを生成し、ファンクションポイント予算を一元管理するためのインターネットサービスです。

これにより、SIPROTECまたはSICAMのデバイスとソフトウェアインスタンスの機能を数秒で簡単に拡張でき、エンジニアリングの柔軟性を最大限に高めることができます。注文ポイントを一時的に分離してライセンスファイルを生成することも、時間的なメリットがあります。

Siemens ライセンスマネージャーチュートリアル:登録ポイントとファンクションポイントの順序

Siemens ライセンスマネージャーチュートリアル:SIPROTEC 5 ライセンス生成とアップロード

主な利点

デバイスを統合してください

すべてのSIPROTECとSICAMデバイスに1つのサービスを使用し、1つのユーザーアカウントでSIPROTECとSICAMの異なる予算アカウントを切り替えることができます。
ファンクションポイントは、ライセンスファイルを作成した場合にのみ請求されます。

すばやく有効化してカスタマイズできます

アドホックに生成されたライセンスファイルを使用して、デバイスとソフトウェアの機能を迅速かつ簡単にアクティブ化したり、エンジニアリングプロセスの後半で機能を指定したり、ユニバーサルデバイスをスペアパーツとして注文して保管したりできます。

コミュニケーションとコラボレーションが簡単です

ライセンスマネージャーを使用して、生成されたすべてのSIPROTECおよびSICAMライセンスファイルを組織内で整理して共有したり、予算アカウントを同僚と共有したり、複数のプロジェクト関連の予算アカウントを作成したりできます。

主要な機能

リソースを調べてください(英語)