Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜアーク抑制コイル制御SIPROTEC 5なの?

中電圧ネットワークでは、信頼性が高く途切れることのない電力供給を確保するために、アーク抑制コイル(ASC)を使用した地絡補償が広く適用されています。

中性点処理は、流通ネットワークの設計において重要な役割を果たします。接地障害補償により、最も頻繁な障害、つまり単相接地障害の間も動作を継続できます。適切に補償されたネットワークでは、障害電流が非常に少ないため、一時的な地絡障害も自己消滅します。グリッドの健全な状態での予防チューニングは、障害状態での損傷と機器のストレスを最小限に抑えます。

最適な報酬を得るには、効果的な自動ASC制御が不可欠です。従来のソリューションは統合されていないことが多く、試運転が複雑になり、コストが高くなり、運用上の問題が発生します。SIPROTEC 5は、プランジャーコアとステップコイル用の完全に統合された使いやすいASC制御ソリューションを提供し、試運転の手間を軽減し、最大 30% のコスト削減を可能にします。

主な利点

電力システムの信頼性を高めましょう

電力システムのアーク抑制コイル(ASC)の自動制御により、信頼性が向上し、手動による介入が減ります。統合ソリューションは一貫したパフォーマンスを保証し、公益事業の運用リスクを最小限に抑えます。

投資と運用コストを最適化します

ウェブ対応の制御装置で業務を合理化し、コストを最大 30% 節約できます。ハードウェアを削減し、エンジニアリングを簡素化し、コンポーネントの使用を最適化します。柔軟なソフトウェアとファンクションポイントにより、より迅速な試運転を実現します。

1つのデバイスで幅広い機能を使用する

統合されたSIPROTECソリューションは、柔軟なプロトコル接続、最新のサイバーセキュリティ機能、他の保護/制御機能との組み合わせ、最先端のハードウェアなどの幅広い機能を提供します。

主要な機能

SIPROTEC 5-Arc サプレッションコイルコントロール

ウェビナー:ASCで電源の信頼性を高めましょう

現代の電力網向けの最先端のアーク抑制技術を発見してください
ウェビナーに参加してください