Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
極限状態を示すアイコンが付いたSIPLUS製品。
産業オートメーション

シプラス・エクストリーム

柔軟で広範囲にテストされたオートメーションとドライブコンポーネントで厳しい環境条件を克服してください。実証済みの基準に基づいて、信頼性の高い性能を保証し、工場やプロセスの自動化における多様な要件を満たします。

SIPLUSエクストリーム・コンバージョンツール

当社の変換ツールを使用して、ニーズに合ったSIPLUS Extreme製品を見つけてください。

過酷な条件での自動化

ストレステストされた堅牢なオートメーションとドライブシステム

SIPLUSエクストリームのポートフォリオは、機械的負荷、化学物質、生物物質、結露、温度変動に対する耐性が向上した標準製品で構成されています。また、摂氏-40度から+70度の間の温度にも対応できるように設計されています。次のことはSIPLUSエクストリームにお任せください:

  • 運用上の安全性: 広範囲にわたるテストにより、メンテナンスフリーの運用と、長期にわたって自信を持って計画を立てることができます。
  • エネルギー効率: SIPLUS Extreme製品は、追加の加熱や冷却を必要とせず、電力コストと気候への影響を最小限に抑えます。
  • ユニフォームエンジニアリング: TIA Portal エンジニアリングフレームワークへのシームレスな統合により、一貫したデータ管理が保証されます。
  • 認定: SIPLUS Extreme製品は、認定されたテストラボで徹底的なテストを受け、ドイツのTÜVによってフェイルセーフ用途の認定を受けています。
SIPLUS products

よくある質問 (FAQ)

可能性を発見してください