Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSINUMERIK 828Dスマートなの?

生産量が多く、価値重視の標準工作機械セグメントでは、工作機械のOEMは、コストの上昇、より迅速な納品に対する需要の高まり、大規模な現場での迅速な試運転、極端な機械の安定性など、高まる圧力に直面しています。

SINUMERIK 828D Smartシステムは、「スマートな未来のための適切なシステム」というスローガンのもとに登場し、主流の工作機械セグメントにパフォーマンス、シンプルさ、安定性、コスト効率の適切なバランスを提供します。

期待に応えるシステムパフォーマンス

  • 標準工作機械のCNC システムがどうあるべきかを再定義します。
  • この市場セグメントが求める性能、精度、効率を正確に提供します。

ビジネスを加速させるシンプルさ

  • 試運転と導入を簡素化します。
  • ユーザーフレンドリーなプログラミングと簡単な診断。
  • メンテナンスフリーのコントローラー:ファンもバッテリーもありません。
  • 注文と在庫管理を合理化しました。

連続生産のための安定性の構築

  • 成熟した828Dを備えた統合ハードウェアとソフトウェアのプラットフォーム。
  • 信頼性は現場で徹底的に証明されています。
  • 成熟した生産およびサプライチェーン管理システム。

標準マシンに適したシステムとはどのようなものですか?

SINUMERIK 828D スマート CNC コントローラー

  • 実績のあるSINUMERIK 828Dの拡張です。
  • ユーザーフレンドリーな操作:モダンなデザインパネルと高解像度。
  • メカニカルキー:高い堅牢性とより長い寿命。
90311aa9-2512-4835-A586-fe66a82b5E1e-Sinumerik-828-SMART-640x480

SINAMICS S200 スピンドルドライブシステム

  • 最大200%の過負荷容量。
  • 加速と減速が速いため、生産性が向上します。
  • 振動を低減して表面品質を向上させます。
66ec1885-5B57-4459-B5A6-54A943D604B4-Sinamics-S200-スピンドルシステム-640x480

SINAMICS S200 ドライブシステム

  • PROFINETはコントローラーとの通信を高速化し、優れた動作精度を実現します。
  • 統合プラットフォーム上に構築され、ポートフォリオの拡張が計画されています。
a52098C8-8EA2-47FA-A84D-9E704CE3E3E5-Sinamics-S200-ドライブシステム-PN-640x480

他の人が828D Smartシステムをどのように使用しているかを調べてください?

その他のリソースや関連製品も調べてください

カタログとパンフレット

カタログ | NC 82、ソフトウェアバージョン 5.25

パンフレット | SINUMERIK 828D スマート

リンクとダウンロード