Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSINAMICS S200 スピンドルとSIMOTICS M-1PH3 プロサーボシステムなのですか?

SINAMICS S200スピンドルと1PH3 Proサーボシステムは、産業オートメーションと機械加工のための標準化された安定したシンプルなソリューションを提供します。サーボコンバーター、スピンドルモーター、接続ケーブルを組み合わせることで、SINUMERIK 828D SmartやSIMATIC HMI と完璧に統合され、統合の手間が省けます。PROFINET IRT、21ビットエンコーディング、200%オーバーロードにより、正確でパワフルで生産的な動作を保証し、インダストリー4.0に対応できます。

ボタン、スイッチ、インジケーターが付いた灰色のコントロールモジュール、円形の機械部品、緑とオレンジのコイル状のチューブまたはケーブル、そして「Next Generation」と書かれた緑色の四角形が、濃い青灰色の背景に表示されます。
アイコン体験

標準化されています

標準化は、事前にバンドルされたソリューション、最適化された価格と品質のバランスを提供するのに役立つだけでなく、設置、統合、交換の手間を省くのにも役立ちます。

安定しています

高精度の処理を可能にし、さまざまなアプリケーションシナリオの要件を満たし、生産効率を高め、ダウンタイムを削減します。

簡単

安全性、セキュリティ、使いやすさ、デジタル化が組み込まれているため、操作が簡単になります。この簡単で賢明な選択は、市場投入までの時間を短縮します。

線間電圧と電力範囲

3AC 380... 480V: 3.7 ~ 15kW

コントロールインターフェース

4 DI(2 Fast DI)、2 DO

通信プロトコル

Profinet RT/IRT (250us)、MRP/MRDP

最大モータースピード

毎分12000回転まで

EMC レベル

C2 EMCレベルです

安全機能

ターミナル、SIL3/lE経由で停止します

主要な機能

すぐに使えるスピンドルサーボシステム

標準化されたスピンドルサーボソリューションは、すぐに使える、あらかじめ設計されたコンセプトで操作を簡素化します。SINUMERIK 828D Smartとのシームレスな統合により、エンジニアリングの労力を最小限に抑えながら、PROFINET IRTによる同期精度を可能にします。ケーブル、エンコーダー、ファンを簡単に交換できるので、メンテナンスが軽減されます。そのコンパクトな設計は、キャビネットのスペースを節約し、コストを削減し、品質と価格性能の両立を実現します。

SINAMICS S200スピンドル 1PH3 PRO サーボシステム_USP_標準化済み

精度と信頼性を重視した設計

21ビットのエンコーダ、200% の過負荷能力、125 µsの超高速制御サイクルにより、安定した高性能動作を実現するように設計されています。正確な性能は最大12,000 rpmまで維持されます。C2 EMCコンプライアンスは干渉を最小限に抑え、IP56で保護されたモーターと金属コネクタは耐久性を保証します。スムーズな低速トルクは、振動、熱、摩耗を減らし、信頼性の高い性能と長期的な価値をもたらします。

SINAMICS S200 スピンドル 1PH3 PRO サーボシステム_USP_ステーブル

安全で、接続可能で、操作も簡単です

安全性や性能を損なうことなく操作を簡素化するサーボシステムは、STO/SS1-T(SIL 3/PL e)、ProfiSafe、UMAC、およびCybersecurity を統合して、人員、機械、データを保護します。ユニバーサルパネル互換性、ワンボタンオートチューニング、Startdrive の試運転により、セットアップの手間が軽減されます。低ノイズ動作により快適性が向上し、OPC UA接続によりIIoTの統合と市場投入までの時間の短縮が可能になります。

SINAMICS S200スピンドル 1PH3 PRO サーボシステム_USP_Simplified