Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSINUMERIK 808 なの?

SINUMERIK 808D ADVANCEDコントロールは、基本的な性能範囲に対応するパネルベースのCNCで、旋削加工やフライス加工に使用されます。操作、試運転、メンテナンスを簡素化するユーザーフレンドリーな設計で生産性が向上します。

事前設定済みのエントリーレベルのソリューションとして、SINUMERIK 808は基本的なCNCマシンを装備するのにお得な価格で提供します。これらのユニットは寸法が小さいため、コンパクトな機械で使用できます。

c8d1b61a06f0d1f825019d4089dcc7e33ec036fc - 808-job-0019 original (2)

主な利点

コストを削減

試運転を合理化し、メンテナンスをほとんど必要としないことで、コストを低く抑えることができます。エントリーレベルの価格帯なので、基本的な機械用の高品質のCNCを購入できます。

生産性の向上

制作をスムーズに進めましょう。事前設定済みのSINUMERIK 808D ADVANCED CNCシステムにより、オペレーターはシンプルで使いやすい操作が可能になります。

幅広い用途に対応

SINUMERIK 808D ADVANCED制御システムは、基本的なフライス盤や単純なマシニングセンターからサイクル制御旋盤、基本的なフルCNC旋盤まで、さまざまな用途向けに正確に事前構成されています。

注目の機能