ネットワークコンポーザー:
テンプレートは、直感的なドラッグアンドドロップ機能を使用してトポロジに簡単に挿入でき、既存のコンポーネントに接続できます。構造が設定されると、システムはネットワークの特定のニーズを満たすデバイスタイプを選択するのに役立ちます。あるいは、お客様固有のニーズに合わせて完全にカスタマイズされたトポロジーを設計することもできます。
目的のトポロジーを定義したら、目的の通信関係を定義します。Network Composerはこれを使ってすべての技術設定の詳細な定義を計算します。
ネットワークコンポーネントへの構成の転送は、SINEC NMSやSINEC PNIなどのさまざまなソリューションでサポートされています。
このサービスを購読すると、次の特典が得られます。
- そのサービスのクラウドインスタンス(テナント)へのアクセス
- 100台のネットワークデバイスをサポート(最大5000台まで積み重ね可能)
- 期間限定 (1年間)
価値の高いアドオン:プロジェクトのマルチエディット
追加のプロジェクトをアクティブ化できます。アクティブなプロジェクトは並行して編集できます。
- +1 アクティブなプロジェクト
- +1000台のアーカイブ可能なデバイス(4xスタッカブル)
高価値アドオン:プロジェクトストレージ
アーカイブされたデバイスのストレージを1000倍拡張します。
- +1000台のアーカイブ可能なデバイス(50倍スタッカブル)