all
柔軟な運用
要求の厳しいアプリケーションでも、シンプルで最適化されたディレーティングを実現できます。頑丈な機械設計を採用し、既存のSINAMICSやMASTERDRIVES機器と簡単に統合できます。
当社のSINAMICS S120シャーシ2とキャビネットモジュール2は、ドライブアプリケーション向けの高性能周波数変換器です。
可用性と運用の信頼性における複雑なドライブシステムの課題に対処します。最適化された設計により、ライフサイクル全体のコストを最小限に抑えながら稼働時間を最大化できます。これにより、設計からメンテナンスまで、エンジニアリングが簡素化され、高品質になります。
これらのコンバーターには、状態監視機能が統合されており、マトリックスコードを介して技術データに簡単にアクセスできるため、デジタル化の準備が整っています。
要求の厳しいアプリケーションでも、シンプルで最適化されたディレーティングを実現できます。頑丈な機械設計を採用し、既存のSINAMICSやMASTERDRIVES機器と簡単に統合できます。
システム効率を高めるために、シンプルで正確に調整された設計を実装してください。標準オプションでお客様の要件に合った、すぐに使えるキャビネットシステムを使用してください。スペースを最適化するために、キャビネットの幅を600 mmに減らしてください。
可変速ファンを備えた革新的な冷却コンセプトを利用して、厳しい動作条件下での運用の信頼性を高めます。型式テスト済みのキャビネットモジュール2システムで、交流負荷のディレーティングを最小限に抑えます。