ポンプ、ファン、コンプレッサーのアプリケーションは、厳しい環境でも効率的に、確実に、継続的に稼働する必要があります。SINAMICS G210Xは、エンジニアリングの労力を軽減し、システム統合を簡素化し、幅広いインフラストラクチャアプリケーションにわたって信頼性が高く最適化された運用を保証するのに役立ちます。
なぜSINAMICS G210Xなのか?

効率的
ダイナミックドライブの性能と高効率モーターのサポートにより、エネルギー消費と運用コストを最適化します。TIA Portal と統合されたWebサーバーへのシームレスな統合により、エンジニアリングと試運転が簡単になります。

信頼できます
IP20/IP55バリエーション、3C3コーティング、内蔵EMCフィルター、DCリンクチョークにより、厳しい環境でも安定した動作を保証します。STOやSS1、S2システムの冗長性コンセプトなどの安全機能でマシンを保護してください。

アプリケーション準備完了
PID制御やデラグなどの内蔵ポンプとファン機能でシステム設計を簡素化します。柔軟な通信インターフェースにより、幅広いポンプやファンの用途にシームレスに統合できます。
主な詳細
SINAMICS G210X IP20 | SINAMICS G210X IP55 | |
|---|---|---|
供給電圧/電力 kW(馬力) | 1.1... 55キロワット(1.5 — 75馬力) | 1.1... 55キロワット(1.5 — 75馬力) |
制御モード | V/f、磁束電流制御(FCC) | V/f、磁束電流制御(FCC) |
周囲温度 | —20°Cから60°C | —20°Cから50°C |
コミュニケーション | OPC UA、PN RT、イーサネットIP、モードバス RTU/TCP、プロフィバス DP | OPC UA、PN RT、イーサネットIP、モードバス RTU/TCP、プロフィバス DP |
試運転ツール | Webサーバー、SINAMICS Startdrive、SINAMICS SDI スタンダード、SINAMICS SDI Pro 5.5インチ | Webサーバー、SINAMICS Startdrive、SINAMICS SDI スタンダード、SINAMICS SDI Pro 5.5インチ |
おすすめのモーター | 誘導モーター、同期リラクタンスモーター、永久磁石モーター | 誘導モーター、同期リラクタンスモーター、永久磁石モーター |
主要な機能
シンプルなエンジニアリング
TIAポータルの統合と統合されたSINAMICS Webサーバーにより、セットアップ、試運転、エンジニアリングが容易になります。これにより、労力が軽減され、展開がスピードアップし、エンジニアリングの日常業務が簡単になります。

厳しい環境向けに構築されています
IP20とIP55のバリエーションは異なる設置ニーズをサポートしますが、3C3コーティングは厳しい条件でもドライブの性能を助けます。統合されたEMCフィルター、DCリンクチョーク、STO、SS1は安定した動作をサポートし、アプリケーションの保護に役立ちます。

シームレスなSystem Integration
SINAMICS G210Xは、PROFINET、PROFIBUS、Modbus RTU/TCP、イーサネット/IPなどの柔軟な通信を通じて、さまざまな自動化アーキテクチャへのシームレスな統合をサポートします。また、PROFINET S2の冗長コンセプトに統合することもできるので、ドライブをより高いレベルの制御システムやインフラストラクチャシステム全体に接続するときに簡単で信頼性が高くなります。
効率的な運用
ASM、SRM、PEM*などのIE4およびIE5高効率モーターをサポートし、エネルギー消費を最適化します。ECOモードやポンプ、ファン、コンプレッサーの最適化された駆動動作などの統合されたアプリケーション機能により、最適化されたエネルギー使用で安定した動作が保証されます。
* ASM-非同期モーター、SRM-同期リラクタンスモーター、PEM = 永久磁石モーター

ポンプやファンの用途にすぐ使えます
PID制御やデラグなどの組み込み機能は、一般的なポンプ、ファン、コンプレッサーのアプリケーションをサポートします。これにより、システム設計が簡素化され、水道、HVAC、その他すべてのインフラアプリケーションへの実装がスピードアップします。


水中でのSINAMICS G210X
灌漑システム、上下水処理プラントから淡水化プラントまで、G210Xは主要な水プロセスのポンプ、ファン、コンプレッサーの制御に使用されます。デラグやパイプ充填モードなどの組み込み機能は、安定した動作をサポートし、ドライブをさまざまなプロセス要件に適合させるのに役立ちます。