Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSINAMICS G210Cなの?

SINAMICS G210Cは次世代のドライブテクノロジーを代表しています。SINAMICS G210Cは、コンパクトなデザイン、強力なパフォーマンス、高度な安全性を1つの適切なサイズのソリューションにまとめています。標準ドライブ以上のものを必要とするOEM向けに設計されており、ターゲットを絞った過負荷機能、統合された安全性、最新の連続動作アプリケーション向けのわかりやすいエンジニアリングを提供します。

Siemens SINAMICS G120Cドライブは、濃い青色の背景に「コンパクト」、「パフォーマンス」、「安全」のラベルが付いています。
SINAMICS G210C コンパクトアイコン

コンパクト

SINAMICS G210Cは、より少ないスペースでより多くの機能を保証します。適切なサイズの設計により、キャビネット要件、エンジニアリング労力、コストが削減されるため、コンパクトな機械に最適です。

SINAMICS G210C パフォーマンス・アイコン

パフォーマンス

SINAMICS G210Cは、最も重要なときに強いトルクを出します。最大 200% の短期過負荷能力を備えているため、要求の厳しい始動や負荷のピークにも対応でき、不要なドライブのオーバーサイズを回避できます。

SINAMICS G210C セーフアイコン

安全です

プラットフォーム全体を複雑にすることなく、高度な安全性を統合できます。ProfiSafeと拡張された安全機能は、エンジニアリングと運用をシンプルに保ちながら、現代の安全要件を満たすのに役立ちます。

電圧範囲/電力

3AC 200-240 V: 0.37-4 kW | 3AC 380-480 V: 0.55-7.5 kW

保護

IP20/ULオープンタイプ

パフォーマンス

要求の厳しい始動や負荷ピークに対応する最大 200% の過負荷能力。

安全性

STO、SS1-T、ProfiSafe、セーフティインテグレーテッドエクステンデッド

コミュニケーション

プロフィネット、プロフィセーフ、プロフィエナジー

エンジニアリング

TIA Portal 統合、統合されたWebサーバー、ワイヤレスアクセス

主要な機能

より少ないスペースでより多くの機能

SINAMICS G210Cは、フレームサイズが50×171×170 mmから始まる超コンパクトな設計で、キャビネットを最大限に活用できるように、わずか3 mmの間隔で並べて取り付けます。統合されたEMCフィルターとブレーキチョッパーは、部品、配線、組み立ての手間を軽減します。コンパクトな設置面積にもかかわらず、G210Cは要求の厳しい始動時や負荷ピーク時に最大 200% の過負荷性能を発揮します。

SINAMICS G210C-コンパクトなデザイン

複雑さを伴わない高度な安全性

SINAMICS G210Cは、コンパクトな設置面積に高度な安全性、堅牢な設計、サイバーセキュリティを兼ね備えています。3C2コーティング、C2 EMCコンプライアンス、独立したエアダクトは、厳しい環境でも信頼性の高い動作をサポートします。安全統合機能には、SIL 3/PLE/CAT 4までのSTOとSS1-tが含まれ、オプションでエンコーダレス安全機能も利用できます。UMACとIEC 62443-4-2Security レベル2は、ユーザー、マシン、データを保護します。

SINAMICS G210C-安全とSecurity

厳しい要件に対応する適切なサイズの電源

SINAMICS G210CはIE4/IE5高効率モーター (ASM、PMSM、SRM) をサポートしているため、損失を最小限に抑え、出力を最大化できます。独立したエアダクト冷却により熱効率が維持され、最大200%/3秒、150%/57秒の過負荷能力により、厳しい負荷ピークにも対応できます。安全統合機能はその好調な業績を補完し、OEMが野心的な生産性目標を安全かつ確実に達成できるよう支援します。

SINAMICS G210C-パフォーマンス

直感的な試運転と操作

直感的な試運転と診断により、エンジニアリングの労力とセットアップの複雑さが軽減されます。多言語対応のSDI LiteとSDI Pro 5.5インチLCDパネルは操作を簡素化し、スマートアダプターはワイヤレスコミッショニングを可能にします。TIAポータルのStartdrive、ウェブサーバーのサポート、DCC、SINAMICSポートフォリオへのシームレスな統合により、コンパクトな機械設計での効率的なドライブ操作と迅速な導入が保証されます。

SINAMICS G210C-コミッショニングと診断

柔軟な展開

SINAMICS G210Cは、信頼性の高いリアルタイム通信を実現するPROFINETをサポートしています。SIMATIC PLCやHMIとのシームレスな統合により、プロトコル変換が不要になり、診断が簡単になり、エンジニアリングの手間が軽減される統一アーキテクチャが構築されます。単一ネットワークのコンセプトは、設計を合理化し、試運転をスピードアップし、透明性を高め、既存の生産システムへの効率的な統合を可能にします。

SINAMICS G210C-プロフィネットよりもProfiSafeとシームレスな統合

他の人がSINAMICS G210Cをどのように使用しているかを調べてください

Select...

消費者向けパッケージ商品のSINAMICS G210C

要求の厳しい加工および包装環境でも、高い生産性と信頼性の高い操作を維持してください。SINAMICS G210Cは、強力な過負荷能力、統合された安全性、シームレスなTIAポータル統合により、コンベア、ミキサー、ポンプ、ファンに電力を供給します。そのコンパクトな設計、高効率モーターのサポート、わかりやすいエンジニアリングにより、OEMは複雑さを抑えながら機械のパフォーマンスを向上させることができます。

F&B Visualさまざまな消費者向けパック商品

よくある質問 (FAQ)