Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSINAMICS G200なの?

次世代のSINAMICSポートフォリオの一部であるSINAMICS G200は、ポンプ、ファン、コンベアなどの標準的な産業用アプリケーションの使いやすさ、価値、信頼性を再定義します。ワークフローを合理化し、TIA Portal とWebサーバーを介して直感的な試運転を可能にし、キャビネットのスペースを最大限に活用します。IE4/IE5モーターサポートと統合コンポーネントはエネルギー消費量を削減し、安全性、セキュリティ、グローバル認証により信頼性の高い動作を保証します。

緑または青緑色の手が、暗い背景に湾曲したマークの下にあります。

簡単

初期選択や簡単なセットアップから直感的な日常操作まで、ワークフロー全体を簡素化します。統合が簡単で使いやすい制御を実現するように設計されたドライブで、エンジニアリング効率を実現します。

シナミック G200 USP ワイズ 4

ワイズ

永続的な価値をもたらす賢い投資をしてください。ECOモードのエネルギー最適化、省スペース設計、シームレスなシステム統合によって運用を最適化し、運用コストを削減します。

シールドの内側にはチェックマークがあります。

信頼できます

過酷な条件下でも安全で継続的なパフォーマンスを確保してください。堅牢な設計、統合された安全とサイバーセキュリティ、およびグローバルサポートは、業務の完全性を保護し、ダウンタイムを減らし、信頼性の高い運用を保証します。

供給電圧/電力範囲

3 AC 200... 240 V、-20%/+10%: 0.55-4キロワット
3 AC 380... 480ボルト、-20%/+10%: 0.55-11キロワット

保護の度合い

IP20

対応しているモータータイプ

非同期(ASM)モーター、永久磁石同期(PMSM)モーター、同期リラクタンス(SRM)モーター

コントロールモード

u/f、FCC、ECO、ベクトル制御(速度)、エンコーダーなし

コミュニケーション プロトコル

プロフィネット

安全機能

統合:セーフトルクオフ(STO)、セーフストップ 1(SS1-t)SIL 3、PL e、カテゴリ4、ターミナル経由

主要な機能

簡単な試運転と運用

直感的な試運転と診断により、セットアップの複雑さとエンジニアリングの労力が軽減されます。多言語対応のSDI LiteとSDI ProのLCDパネルで操作が簡単で、スマートアダプターはWi-Fiのリモートコミッショニングを可能にします。TIAポータルのStartdrive、ウェブサーバーのサポート、DCC、SINAMICSの次世代ポートフォリオは、一貫性のある効率的なドライブ運用を実現します。

SINAMICS G200ウェブページ用の簡単なコミッショニング診断

シームレスな統合 — 工場全体に1つのネットワークを

SINAMICS G200は、信頼性の高いリアルタイム通信のためにPROFINETとイーサネット/IPをサポートしています。SIMATIC PLCやHMIとの統合により、プロトコル変換が不要になり、診断が簡単になり、エンジニアリングの労力が軽減される統一されたアーキテクチャが構築されます。単一ネットワークのコンセプトは、設計を合理化し、試運転をスピードアップし、透明性を高め、メンテナンスコストを削減し、スケーラブルな生産をサポートします。

SINAMICS G200ウェブページのシームレスな統合

省エネ — 低消費電力運用

SINAMICS G200は、ASM、PMSM、SRMタイプを含むIE4/IE5超高効率モーターをサポートしているため、エネルギー消費量を抑えることができます。ECOモードは、電圧と磁束をリアルタイムの負荷状況に合わせて自動的に調整し、信頼性の高いパフォーマンスを維持しながら、部分運転やアイドル運転時のエネルギー損失を減らします。

SINAMICS G200 ウェブページの省エネ

コンパクトなデザインとスペースの最適化

SINAMICS G200は、最小幅が50 mmのスペース最適化設計と、キャビネットを最大限に活用できるようにわずか3 mmの間隔で並べて取り付けるのが特徴です。統合されたEMCフィルターとブレーキチョッパーは外付け部品を減らし、配線と組み立てを簡素化します。コンパクトな設計は、総所有コストを削減し、試運転をスピードアップし、高い機械性能を維持します。

SINAMICS G200コンパクトデザイン、ウェブページのリソース節約

頑丈、安全、安心

SINAMICS G200は、過酷な環境でも信頼性の高い動作を保証します。3C2コーティングはPCBをほこり、湿気、腐食から保護し、C3 EMCは耐干渉性を向上させます。独立したエアダクトは過熱を防ぎ、耐用年数を延ばします。統合されたSTO、SS1-t、UMAC、およびサイバーセキュリティは、人員、設備、データを保護し、最小限のダウンタイムで安全で安定した運用を実現します。

ウェブページのSINAMICS G200セーフティSecurity

他の人がSINAMICS G200をどのように使用しているかを調べてください

Select...

消費者向けパッケージ商品のSINAMICS G200

SINAMICS G200は、高い信頼性、PROFINET通信、簡単な試運転、シームレスなTIA統合により、消費者向けパッケージ商品(CPG)業界に適しています。加工や包装に使用されるコンベア、ファン、ポンプ、ミキサーを効率的に駆動します。標準化された設計、統合された安全性、IE4/IE5モーターのサポートによるエネルギー効率の高い運転、およびWebサーバー接続により、急速に変化するCPG業界のさまざまなアプリケーションの導入と取り組みが簡単になります。

工場スタイルのグラフィック:「SODA」と「MILK」のボトル、濃い青色に「DARK CHOCOLATE」で始まるテキストが折り返されたバー。

よくある質問 (FAQ)

その他のリソースと関連製品

カタログとパンフレット

カタログ D 36.4 | 単軸ドライブ用のコンバーター

オンラインカタログ | サイトポータル

パンフレット | SINAMICS G200

パンフレット | 次世代アプリケーションの推進