SIMOTIONのポートフォリオには以下が含まれます:
- SIMOTIONハードウェアプラットフォーム: SIMOTIONは、お客様の用途に合わせて、ドライブベースのモーションコントロール用のSIMOTION DとPLCベースのモーションコントロール用のSIMOTION Cの2つのハードウェアプラットフォームを提供しています。ハードウェアプラットフォームは同じシステム特性を持っているので、どのハードウェアがあなたのマシンに最も適しているかを決めることができます。
- SIMOTIONSoftware: スケーラブルなランタイムシステムは、機械工学のタスクに適した機能を保証します。SCOUTエンジニアリングシステムを使用してSIMOTIONプロジェクトを構成できます。SCOUT TIAでは、TIA Portal に完全に統合して設定することもできます。さらに、SIMOTIONは、モジュラーテクノロジー、オブジェクト指向プログラミング(OOP)、およびユニットを使用したモジュラープログラミングモデルでお客様をサポートします。