どのような業種がSIMIT をトレーニングやシミュレーションに使用していますか?
SIMIT は、次のような製造業、プロセス産業、ハイブリッド産業のプロセスを最適化します。
- 製薬:製薬工場のデジタル化は、市場投入までの時間を短縮し、より迅速で無駄のないプロセスで品質を向上させるのに役立ちます。
- 化学:プロセスの効率化、システムの可用性の向上、システムとリソースの柔軟性は、市場の課題への対応における競争力の維持に役立ちます。
- 上下水:SIMIT の上下水道ライブラリは、特定のユースケースをシミュレートするために特別に設計されており、他のライブラリと組み合わせています。
- グラス:オリジナルの操作画像と自動化プログラムは、システムの試運転前にオペレーターチームを訓練するのに役立ちます。
- 自動車製造:デジタルツインは開発ライフサイクル全体をモデル化するので、オペレーターは行動を予測し、パフォーマンスを最適化し、過去の洞察を適用できます。
- 水素:SIMIT を使ったシミュレーションは、グリーン水素プロジェクトを加速し、市場投入までの時間を短縮します。SIMIT 水素ライブラリを調べてください。
SIMIT でDigital Twin を作成して使用するにはどうすればいいですか?
SIMIT では、マシンやシステムのシミュレーションモデルを構築し、Digital Twin の基礎を作成できます。試運転前に、実際の自動化プログラムを使用して自動化機能をテストできます。SIMIT は次の用途に使用できます。
- プラントのプロセスと近代化:Digital Twin を使用して、あらゆる種類のシステムの移行や拡張(DCSなど)を行い、リスクを軽減してください。SIMIT は、バーチャルコミッショニングのシミュレーションプロジェクトを再利用してシャドープラントを作成します。シャドープラントでは、プラント改造の変更検証、レシピ管理のレビュー、サードパーティシステムとのインターフェースのチェックを行うことができます。変更はまずシャドーシステムでインポートされてテストされ、プラントの可用性が確認され、更新のリスクが最小限に抑えられます。
- 運用と最適化:SIMIT で作成したDigital Twin を使用して、実際のシステムにインストールする前に制御システムの変更を検証してください。また、プロセスの完全な表現を含む、現状のシミュレーションシナリオでの仮想オペレータートレーニングも可能です。Digital Twin は、gPROMS と組み合わせると、プラント内の実際のセンサーによって記録された実際のシステム状態を分析し、可能な限り最良の結果が得られる決定変数の組み合わせを検索します。
- 詳細エンジニアリング:プラントのDigital Twin を構築する詳細なエンジニアリング段階では、エンジニアは自動化システムを設計して構成する必要があります。オートメーションエンジニアは、COMOSからの計画情報を当社のSIMATIC PCS 7およびSIMATIC PCS neo プロセス制御システムで再利用できるため、DCS構成の優れた基盤となります。また、デバイスモデルの検証など、並行テスト用にSIMIT を再構成することもできます。
- 建設と試運転:SIMIT で包括的なDigital Twin を構築し、詳細な承認テストやプロセス制御システムの仮想試運転には、実際のコントローラーまたは仮想コントローラーを使用してください。これにより安全性が保証され、実際の現場での試運転プロセスが最小限に抑えられます。
SIMIT はどのように自動化環境に接続しますか?
SIMIT はハードウェア・イン・ザ・ループ(実際の自動化ハードウェアを使用)とソフトウェア・イン・ザ・ループ(SIMATIC S7-PLCSIM Advancedを使用)をサポートしています。また、COMOSなどのツールからの既存のエンジニアリングデータを簡単に統合でき、シミュレーションモデリングを合理化するためのライブラリとプロジェクト分析機能を提供します。
SIMIT にはどのようなサポートとサービスがありますか?
私たちは、お客様がSIMIT シミュレーションプラットフォームを始めて継続するのに役立つ幅広いサービスを提供しています。自分のスキルや知識レベルに合わせた専門家によるサポート、トレーニング、デジタルツールを利用できます。
- テクニカルサポート:当社の専門家に問い合わせを送信してください。専門家から直接連絡があり、SIEPortalを通じて提案されているソリューションにアクセスできます。
- トレーニング:トレーニングセッションとSIMIT コースを活用して、シミュレーションの設計方法を学び、実践的な経験を積んでください。
- デジタルエンタープライズサービス:専門家が支援する幅広いサービスと製品で、システムの長期的な可用性と生産性を向上させます。