Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Simcenter

Simcenter センターのTeamcenter シェア

同僚、パートナー、顧客との即時、安全、簡単なコラボレーションを可能にするように設計された、統合されたクラウドベースのツールです。Teamcenter Shareは、信頼できる唯一の情報源でチームを団結させ、デジタルトランスフォーメーションをより利用しやすく、柔軟で、スケーラブルにします。

なぜTeamcenter シェアなの?

Teamcenter Shareは、今日のコラボレーションの課題を解決します。これには、接続されたクラウドベースのサービスを通じてエンジニアリング環境を拡張し、Simcenterポートフォリオと統合された迅速なコラボレーションを実現する次世代のコラボレーションツールが含まれています。Teamcenter Shareは、デスクトップ同期機能を備えたクラウドストレージ、タスク管理による安全なプロジェクト共有、デザイン中心のビューとマークアップ、ブラウザベースのアクセスなど、豊富な機能を提供します。

いつでも、どこでも、効果的なコラボレーション3次元のエンジニアリング中心の環境で、設計を表示、測定、マークアップします。コメントとマークアップは、オンラインとデザインソフトウェア内で追跡され、追跡可能です。コラボレーターには、アプリ内のメッセージとメールで通知されます。すべての利害関係者は、いつでもどこからでもWebブラウザからTeamcenter Shareにアクセスできます。

Simcenter とのシームレスな統合Simcenterポートフォリオ製品内からTeamcenter Shareを使用すると、ファイルへのアクセスや共同作業を簡単に行うことができます。SimcenterソフトウェアのデザインやデータをTeamcenter Shareにシームレスにインポートできます。

デスクトップ同期と安全なクラウドストレージ​

シミュレーションとテストデータをデスクトップからクラウドに同期し、Teamcenter Shareのデータセキュリティと整合性を独自に検証したTeamcenter Shareは、シーメンスのセキュリティベースラインに従い、データ保護とストレージに関する最先端のテクノロジーを活用して、分析結果をクラウドに確実に保存します。

タスク管理Teamcenter Shareでは、プロジェクトダッシュボードと直感的なカンバンボードを通じて、次のレベルのコラボレーションが可能になります。期日、優先度を設定してタスクを割り当て、プロジェクトファイルを簡単に参照できます。

制御された権限ベースの共有​

データやデザインへのアクセスレベルを制御し、知的財産を保護しながら、同僚や顧客と共有できます。

マルチユーザー上書き保護​

信頼できる唯一の情報源から自信を持って共同作業できます。Teamcenter Shareを使用すると、ユーザーは作業中にファイルを同期できるため、共同作業が迅速かつ簡単になります。

Simcenter STAR-CCM+のTeamcenter シェアデモ

このデモビデオでは、Simcenter STAR-CCM+ユーザーとTeamcenter Shareとの間の、その場限りのコラボレーションを紹介しています。

ケーススタディ:Lazer Sportsの革新的なヘルメットデザイン

Lazer Sportは、NX、Simcenter、Teamcenter ShareなどのSiemens Xcelerator ポートフォリオを使用して、業界の最前線に立ち、環境への影響に注意し、顧客の安全と満足を維持しています。