Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter PSIMを選ぶ理由は?

Simcenter PSIMは、25年以上にわたり、パワーエレクトロニクスとモータードライブのシミュレーションと設計をリードするソフトウェアです。

Simcenter PSIMは、直感的で使いやすいインターフェイスと堅牢なシミュレーションエンジンを備えており、電力変換器の損失の迅速な計算、モーター駆動効率の計算、EMI分析、アナログ/デジタル制御を行うことができます。また、ラピッドコントロールプロトタイピング用の自動埋め込みコード生成も提供しています。

詳細な回路図、シミュレーション結果、波形を表示するパワーエレクトロニクスのシミュレーションソフトウェアインターフェースのスクリーンショット。

特化したソリューションを入手してください

Simcenter PSIMは、パワーエレクトロニクスとモータードライブアプリケーション向けに特別に設計されています。

時間を節約しましょう

Simcenter PSIMのユニークなコンバージェンス機能により、ユーザーはシミュレーションの実行により多くの時間を費やし、シミュレーションの修正に費やす時間を減らすことができます。

ソリューションを迅速に設計します

Simcenter PSIMは、電源(共振LLCコンバーターを含む)、モータードライブ、EMI解析とフィルター設計、および迅速な設計ソリューションのためのHEVパワートレインシステムの設計スイートを提供します。

主要な機能

迅速な電力損失シミュレーション

シミュレーション速度を落とすことなく、スイッチングデバイス(ダイオード、MOSFET、IGBT、SiC/GaNデバイス)のスイッチング損失と伝導損失、およびインダクタのコア損失と巻線損失を計算します。

PSIM パワーロス 4x3

組み込みコード生成

Simcenter PSIM制御回路図から高品質で一貫性のあるCコードを生成して、設計のスピードを上げ、開発コストと市場投入までの時間を短縮します。

PSIM埋め込みコード 4x3

簡単な設計検証

Simcenter PSIMには、電力変換器設計の設計故障モードと影響解析(DFMEA)を支援するモンテカルロ法、感度および故障解析などの直感的な設計検証ツールがあります。

PSIMモンテカルロ4x3

アクティブスイッチシミュレーション

電流と電圧の波形の微分が大きいため、他のツールで一般的に見られる収束の問題なしに、高速スイッチングをシミュレートできます。

PSIM アクティブスイッチ 4x3

Cブロック機能

コンパイラなしでカスタムCコードをCブロックに直接入力してください。Simcenter PSIMは、組み込みのCインタープリターによって実行時に自動的に解釈して実行されます。

PSIM Cブロック 4x3