Simcenterフローシミュレーターを選ぶ理由は?
組織が複雑なデューティ・サイクルのシミュレーションを任されるにつれて、システムレベルの設計はますます重要になっています。システム全体をモデル化するには、Flow Simulatorのような高速ソフトウェアソリューションが必要です。
ラピッドイテレーションコンセプトモデリングを活用して、回転機械の設計、エレクトロモビリティ、風力タービン、熱交換器など、熱管理を含むほぼすべてのアプリケーションにおけるシステム動作を理解してください。

組織が複雑なデューティ・サイクルのシミュレーションを任されるにつれて、システムレベルの設計はますます重要になっています。システム全体をモデル化するには、Flow Simulatorのような高速ソフトウェアソリューションが必要です。
ラピッドイテレーションコンセプトモデリングを活用して、回転機械の設計、エレクトロモビリティ、風力タービン、熱交換器など、熱管理を含むほぼすべてのアプリケーションにおけるシステム動作を理解してください。

直感的なGUIと徹底的に検証された要素ライブラリは、エンジニアリングチームがより効率的に作業できるようにし、システムレベルのパフォーマンスに対する信頼性を高めながら開発時間を短縮します。
このソフトウェアにより、エンジニアは慣れ親しんだ環境を離れることなく、モデリングから後処理まで、学際的、複数の物理学、混合忠実度のアプローチを適用できます。
複数の解析タイプをサポートするCAD統合モデリング環境を通じて、設計代替案や製品バリアントを迅速かつ正確に評価します。
事前設定された要素とコンポーネントの拡張ライブラリを使用してください。このライブラリには、圧力損失と伝熱特性に関する公開されている多数の実験データが含まれており、定常解析と非定常解析用の熱伝導ソルバーと完全に結合されています。

比例積分微分(PID)コントローラー、フィードフォワード、ミッションを流れ/熱伝達モデルと統合して、サイクル/ミッション解析中のシミュレーションマシンの動作を最適化します。

モンテカルロ解析、最適ラテン超立方体解析、N因子解析では、1D設計空間全体をすばやく調べることができます。フロー構成、形状、寸法、熱特性に基づいて分析モデルをパラメータ化して、最適な費用対効果のある設計を実現します。