Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
自動車に対してシステムの騒音振動性能予測ソフトウェアを使用する2人の画像。
Simcenter

システムの騒音振動性能予測

予測的NVH合成を適用したフロントロードシステムのNVHパフォーマンス。

Simcenterによるシステムの騒音振動性能予測

自動車開発チームは、電気自動車や従来型車両からのさまざまな騒音や振動源が、全体的なNVH性能にどのように影響するかを知る必要があります。また、時間と予算の制約を受けながら、多くの車両バリエーションでエンジニアリングの複雑さが増していることにも対処する必要があります。しかし、そのためには、テストできるプロトタイプはほとんどありません。

システムNVH性能予測は、開発サイクルのどの段階でも、あらゆるシステムの内部および外部のNVH性能を正確に予測できる堅牢なソリューションです。テストやシミュレーションのデータを使用して仮想環境でシステムを正確に作成または組み立て、さまざまな開発段階での変更やコンポーネントの影響を簡単に評価し、組織内のすべてのデータを最大限に活用できます。ユーザーインターフェースは使いやすく、専門家でなくても最終製品のNVH性能を正確に予測できます。私たちのソリューションにより、開発チームは開発時間とコストを抑えながら、優れたNVHパフォーマンスを発揮できます。

システムNVH性能予測ソリューション

人がマイクの前に立って、プレゼンテーションやスピーチをしている可能性があります。

コンポーネントベースのTPAとバーチャルプロトタイピングのマスタークラス

ハンズオンワークショップでNVH試験の専門知識を強化してください。

2025年11月18日から20日まで | ルーヴェン、ベルギー

システム騒音振動性能予測機能

ユーザー事例

Renault

ルノーは、Simcenterを使用して設計の早い段階でより正確な騒音、振動、ハーシュネス(NVH)の仮想評価を実現することで、コストを節約しています。

A 2024 Renault Austral E-TECH Hybrid SUV
Case Study

物理試作をなくし、NVH予測アプリケーションの性能を5倍に向上

会社:ルノー

業界:自動車 / 輸送機器

開催場所:ブローニュ・ビヤンクール, France

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions

システム騒音振動性能予測製品の詳細を確認する

構造動力学

ホワイトペーパー