Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
SimcenterのタイヤのシミュレーションをiPad上で使用する女性。
Simcenter

タイヤのシミュレーションと試験

エンドツーエンドの環境で効果的で正確なタイヤシミュレーションモデルを作成してください。

タイヤ性能のモデル化

タイヤは複雑で非常に非線形の車両部品で、車両の挙動に大きな影響を与えます。市場に出回っている車両モデルの数が増え続けるにつれて、テストと検証が必要なユースケースの数も増えています。この事実は、開発時間の短縮に向けた取り組みと相まって、実際の車両試験ではなく、より多くのシミュレーションが必要になります。

タイヤの性能をモデル化するには、多くの専門知識と専門性が必要です。この目的のために、Simcenterはスケーラブルでカスタマイズされたソリューションをエンジニアに提供しています。最終的な目標は、タイヤの力とモーメントを正確に表現して、さまざまな車両性能シミュレーションに反映できるようにシミュレーションすることです。

タイヤモデルのパラメーター化

MF-Toolの全面的な刷新 ユーザーフレンドリーなタイヤモデルのパラメータ識別のために。

タイヤのシミュレーションと試験の機能

タイヤのシミュレーションと試験の製品詳細