コンポーネントの温度を最適な動作範囲内に保ち、余分な熱を排出したり、性能や効率を向上させるために再利用したりすることは、今日の複雑なシステムにとって固有の課題です。熱統合の問題への対処を支援するために、Simcenterは設計前段階から最終検証までの設計サイクル全体をカバーする包括的なソリューションセットを提供しています。
Simcenterは、エネルギー効率を最適化しながら、車、飛行機、部屋の快適性などの熱性能を最大化するのに役立ちます。このソフトウェアを使用して、温度管理戦略を設計および検証する際に、周囲との相互作用を含め、システムの実際の動作環境を表すことができます。さらに、Simcenterでは、エネルギー回収システムの統合と、それがパフォーマンスとエネルギー消費に与える影響を調べることができます。また、高度な後処理機能を利用して、システム内のエネルギーの流れをグラフィカルに視覚化することもできます。