Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Simcenter Testlabのソフトウェアをいくつかの画面で使用している女性。
Simcenter

スケーラブルなコラボレーション

Simcenterで洞察を共有し、安全に共同作業し、プロセスとデータ管理を調和させましょう。

Simcenterでつながり、コラボレーションを強化しましょう

Simcenter Testing Solutionは、ASAM-ODS標準に基づいてチーム内や社内の他のチームとデータを共有することから、データに注釈を付けることまで、スケーラブルなコラボレーションソリューションを提供します。Simcenter Testlabプラットフォームは、Teamcenter Simulationを介してTeamcenterのプロセス管理機能にも接続します。また、統合されたXcelerator Shareコネクタにより、サプライヤーとのアドホックなクラウドベースのコラボレーションがさらに可能になります。さらに、Xcelerator Shareを介したサプライヤーとのアドホックなクラウドベースのコラボレーションも可能です。

Simcenter テストラボ2206:スケーラブルなデータ管理

このブログを読んで、Simcenter Testlabのスケーラブルなエコシステムが効率とコラボレーションをどのように改善するかを確認してください。

スケーラブルなコラボレーション機能

スケーラブルなコラボレーション製品を探してください

Simcenter テストラボのデータ管理ソリューション

このブログを読んで、テストデータ管理がチームコラボレーションに不可欠である理由を確認してください。

Simcenter Testlab software。