業界をリードする機能を活用して競争力を高め、モデルを最大限に活用して生産性を高めましょう。強力な分析ツールにより、シミュレーションから得られる知識が深まります。たとえば、線形解析ツールやスペクトル解析ツールを使用して、基礎となる物理現象を深く理解することができます。さらに、アプリを使用すると、アプリケーションに合わせて特別に調整されたカスタムメイドのユーザーインターフェイスと処理の柔軟性にアクセスできるため、システム分析を強化できます。
正しい判断を下し、適切なパフォーマンス上の妥協点を見つけることがシステムシミュレーションの主な目標です。Simcenterには、シームレスに統合された最適化ツールと設計調査ツールが付属しています。さらに、フル機能のAPIs セットにより、スケッチ作成を自動化し、シミュレーションの汎用性を高めることができます。これらの機能はすべて、ユーザーエクスペリエンスと学習しやすさを最優先したユーザーフレンドリーなパッケージで提供されます。Simcenterの生産性機能により、高度な分析、最適化、自動化機能を使用して、システムに関する複雑な知識を迅速に習得できます。