構造試験と解析における数十年にわたる専門知識を頼りに、コンポーネントやアセンブリの動的挙動を評価するためのモーダルモデルを生成してください。このモデルは、特殊な騒音・振動のトラブルシューティングやベンチマーク活動から、設計変更評価やCAEモデルの検証まで、製品開発段階で役立ちます。
Simcenterには、インパクトとシェイカーの周波数応答関数(FRF)に基づいて共振周波数、モード形状、減衰係数などのモーダルパラメーターを抽出するための強力で柔軟性があり、使いやすいツールチェーンが用意されています。これにより、小規模なフィールドテスト活動から、ラボでのチャンネル数の多いモーダル調査キャンペーンまでスケールアップできます。高度なモーダル識別技術を活用して、予測精度を高め、推定を迅速に行います。
当社の実験的モーダル解析のためのエンドツーエンドのソリューションは、FRFデータ収集用の専用ハードウェアと3Dシミュレーション用のソフトウェアに緊密に統合されており、試験前の定義から計装、試験、処理、検証までのプロセスを合理化しています。目標は、プロセス全体を通してサポートを提供し、エンジニアと設計者に適切なツールを適切なタイミングで提供することです。

Simcenter
Simcenter SCADAS hardware
マルチフィジックス測定キャンペーン用の幅広いテストデータ収集ハードウェアで生産性を高めましょう。Simcenter SCADASには、ポータブルモバイルユニット、自律レコーダー、チャンネル数の多い実験システムが含まれます。