顧客の期待が高まるにつれて、製品がどこで製造、流通、販売されているかにかかわらず、高い製造品質が絶対必要になります。一連のテスト測定を通じて品質基準が満たされていることを確認することは、品質保証(QA)チームと製造チームにとって不可欠です。製造環境の特定の条件下では、品質テストシステムは、時間とテスト労力の面で、経済的な方法で信頼できるテスト結果を生成する必要があります。
当社のソリューションを使えば、試験設備の高い信頼性を実現し、連続生産時に短いサイクルタイムと高いスループット率を実現し、自動化レベルを高め、手動操作やオペレーターのミスを減らし、客観的で再現性のある合否結果を根本原因分析と組み合わせて、途中で起こりうる再設計のための洞察を生み出し、変化する要件に容易に適応することができます。これにより、製品全体と製造品質が体系的に向上し、顧客からの苦情が減ります。さらに、製品と生産のdigital twin の両方に貴重な情報を提供することで、継続的なプロセス改善をサポートします。
エンドオブラインテストを使用して 100% 品質検査システムを実装してください
自動車部門では、最終工程試験では振動音響測定を使用して、製造されたすべてのコンポーネントの特性を正確に特定し、製品に欠陥がないかどうかを判断します。