Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
人はSimRodでSimcenterテストソフトウェアを使用しています
Simcenter

モデルベースのシステムテスト

物理試験に仮想シミュレーションを組み込んでください。

製品パフォーマンスの最適化と改善

市場の主な推進要因であるエネルギー効率、安全性、性能に対応して、現在、多くの製品には、製品の性能を最適化したり、ブランドキャラクターを向上させたりするのに役立つコントローラーや電子部品が含まれています。高度な制御システムが広く使用されるようになると、製品開発、シミュレーション、テストが複雑になります。

モデルベース開発プロセスのどの開発段階でもシステムテストを迅速に行うために、Simcenterはモデルベースのシステムテスト機能でポートフォリオを拡張しています。テストとシミュレーションを単一の環境に統合して製品性能を検証することで、テストのコストとリスクを削減し、生産性を向上させ、システムに関するさらなる洞察を得ることができます。モデルベースのシステムテストは、非常に機敏なメカトロニクス・システム・エンジニアリング環境を提供しながら、使用するツールと方法の一貫性を最大化します。また、仮想モデル、仮想物理モデルの組み合わせ、物理プロトタイプを使用して、属性固有の評価も可能です。

テストとシミュレーションを効率的に組み合わせてモデルベース開発を

このユニークなソリューションは、物理試験とシミュレーションを1つの環境に統合し、拡張エンジニアリングの洞察を提供することで開発を加速します。

モデルベースのシステム試験機能

オンデマンド・ウェビナー

システムインザループ・テスト

車両サブシステムの統合は、コンポーネントとサブシステムを1つの統合システムにまとめ、すべてが意図したとおりに連携するようにする複雑なプロセスです。製品のバリエーションが増えているため、設計の後半で統合の問題を発見するという選択肢はもはやありません。

システムインザループ試験の表現。

モデルベースのシステム試験製品の詳細

関連情報