Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
iPadのSimcenter Amesim software 車両システムダイナミクスシミュレーションを見ている人がいます。
Simcenter

車両システムダイナミクスのシミュレーション

車両システム、シャーシコンポーネント、コントローラーのダイナミクスを最適化します。

効果的な車両システム開発を可能にします

快適性やハンドリングなどの相反するパフォーマンス特性だけでなく、安定性、敏捷性、運転性、燃費のバランスを取ってください。アクティブコントロールの統合が進み、電動シャーシシステムの使用も増えているため、エンジニアリング作業はさらに複雑になっています。

Simcenterは、コントローラーモデルとのシームレスな統合と協調シミュレーション機能により、これらすべてのメカトロニクスシステムの複合的な性質に対応する車両とそのシャーシコンポーネントを開発するための統合的なアプローチを提供します。システムシミュレーションアプローチにより、エンジニアはシャーシコンポーネントとそのレイアウトの設計上の決定を前もって行うことができ、モデルインザループ(MiL)、ソフトウェアインザループ(SiL)、ハードウェアインザループ(HiL)まで、設計と検証のプロセス全体にわたってスケーラブルなソリューションを提供します。これにより、エンジニアリングブランドの価値を維持(または向上)しながら、車両システムのダイナミクスとシャーシコンポーネントの性能目標をより早く達成できます。

ビークル・ダイナミクスの優れたグリップ力を実現するタイヤモデリング

車両設計プロセス全体を通してタイヤの挙動を正確に表現します。

車両システムダイナミクスのシミュレーション機能

ケーススタディ

フルイデザイン/ニューホランド

Simcenter Amesimを使用することで、ニューホランド州ではさまざまな負荷とトルクの伝達率を迅速に識別できるようになりました。

Simcenter Amesimを使用することで、ニューホランド州ではさまざまな負荷とトルクの伝達率を迅速に識別できるようになりました。

Simcenter Amesimは緊急ブレーキの最適化に役立ちます

会社:フルイデザイン/ニューホランド

業界:産業機械

開催場所:ロレット、フランス

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter・エイムシム

車両システムダイナミクスシミュレーション製品を探してください