Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ギアに油が注がれました。
Simcenter

機械システム・シミュレーション・ソフトウェア

複雑な機械システムを最初から正しく設計できます。

多次元 (1D、2D、3D) 動的シミュレーション

Simcenterには、多次元 (1D、2D、3D) の動的シミュレーションを可能にする最先端のモデリング技術が含まれています。これにより、低周波または高周波の現象を分析することで、剛体または柔軟体、複雑な非線形摩擦を研究できます。複雑な形状間の接触を考慮して、開発された運動学の信頼性と堅牢性を高め、機械構造と電気または水圧運動との結合を正確に分析するためのマルチフィジックスアクチュエータモデルが付属しています。

Simcenterでは、アーキテクチャと設計の決定を前もって行うことができます。このソフトウェアには、考えられる多数のシステムアーキテクチャを仮想的に調査し、性能、エネルギーバランス、騒音と振動の挙動を予測し、設計サイクルの早い段階で要件を満たす構成を検証するのに役立つ強力なモデリング、分析、最適化ツールが付属しています。また、プラントモデルと制御モデルまたはコードを接続する機能もあり、クラス最高のメカトロニクスシステムの開発をサポートします。

機械システム・シミュレーションの機能

ユーザー事例

アウトモービリ・ランボルギーニ

Simcenter Amesimの真の力は、さまざまな運転条件、ソフトウェアやハードウェアの変更、さらにはさまざまな構成をいかに簡単に評価できるか、また、修正されたモデルが正しい結果と傾向を迅速に得られることにあります。

Simcenter Amesim helps Automobili Lamborghini create the Aventador LP700-4 driveline concept design
Case Study

Simcenter Amesim helps Automobili Lamborghini create the Aventador LP700-4 driveline concept design

会社:Automobili Lamborghini

業界:自動車 / 輸送機器

開催場所:Sant’Agata Bolognese, Italy

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim

機械システム・シミュレーション製品について確認する